Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

FC722-ZZ

Brandmeldezentrale (2-Loop) im Gehäuse (Standard)

Artikel-Nr. S54400-C29-A5

Artikel-Nr. S54400-C29-A5

Die FC722-ZZ (2-Loop, erweiterbar auf 4) ist eine kompakte Brandmeldezentrale mit integrierter Bedieneinheit, die Signale von Cerberus PRO Geräten verarbeiten kann für bis zu max. 252 Adressen. Die Zentrale kann selbstständig oder in einem Netzwerk betrieben werden. Sie kann mit dem Cerberus-Engineering-Tool zu einem System mit grosser Flexibilität programmiert werden. Bis zu 32 Zentralen und Terminals können verbunden werden zu einem einzigen Cluster (C-WEB/SAFEDLINK-Netzwerk) oder bis zu 16 Stationen, wenn der Cluster an einem Gefahrenmanagementsystem verbunden ist. Durch die Nutzung eines Fiber-optic Backbone (C-WEB/LAN) können bis zu 14 Cluster mit bis zu 16 Zentralen in einem Netzwerk betrieben werden. Diese Topologie ist EN 54-konform mit bis zu 64 Zentralen und Terminals.

Alle Melderleitungen sind auf Erdschluss überwacht.

Anpassen der Kundentexte direkt am Terminal oder mit dem Cerberus-Engineering-Tool.

Bis zu 2000 Ereignisse sind nach verschiedenen Kriterien abrufbar.

Automatische Sommer-/Winterzeit-Umschaltung.

Erkennen und automatisches einlesen (Autokonfiguration) aller C-NET Geräte.

Upload der gespeicherten Daten über Fernzugriff möglich über Cerberus-Remote.

Die FC722-ZZ ist ideal geeignet für mittlere Anwendungen z.B. für Werkstätten, Hotels usw. oder als Teilnehmer in einer Netzwerkanwendung und kann auch für umfangreiche Anlagen eingesetzt werden.

Die Erweiterungen und das Zubehör müssen separat bestellt werden.

Attribut

Wert

Melderkompatibilität

Cerberus PRO FD720

Anzahl Adressen

Max. 252

Anzahl Melderlinien

2 (4) Loops oder 4 (8) Stichleitungen

Programmierbarer Eingang/Ausgang

8

Relais-Ausgänge

1x FÜ Alarm, 1x FÜ Störung

Überwachter Steuerausgang

1 x FÜ Alarm
1 x FÜ Störung
1 x Horn

Netzspannung

AC 97...127 V / AC 196...253 V

Betriebsspannung

DC 21…28,6 V

Betriebsstrom

Max. 2,5 A

Stromversorgung

70 W

Notstromversorgung

Bis zu 72 h (optional)

Batteriekapazität

2 x 12 V, 7...12 Ah

Steckplatz

2 -> für serielle Schnittstellen RS232, RS485, 2 -> für Vernetzungsmodule, 1 -> für Loop-Erweiterung (C-NET)

Betriebstemperatur

-8…+42 °C

Lagertemperatur

-20...+60 °C

Relative Luftfeuchte

≤95% rel. (keine Betauung)

Schutzart

IP30

Farbe Gehäuse/Abdeckung

~RAL 7035, Lichtgrau / ~RAL 050 00 00, Grau

Gehäuseabmessungen (B x H x T)

430 x 398 x 160 mm (without cover cap)
430 x 398 x 188 mm (with cover cap)

Zubehör

DL3750+ Drucker (Extern), FCA2014-A1 Kabel-Set (Kommunikation), FHA2015-A1 UP Blende 2HE, FHA2016-A1 19" Einbau Set, FHA2017-A1 UP Blende 1HE, FTO2005-C1 Schlüsselschalter (Kaba), FTO2006-B1 Schlüsselschalter (nordisch), Z3B171 Relais Modul

Ausbau

FCA2001-A1 RS232-Modul (isoliert), FCA2002-A1 RS485-Modul (isoliert), FCA2005-A1 Hornlinien-Modul, FCA2033-A1 Lizenzschlüssel (S1), FCA2034-A1 Lizenzschlüssel (S2), FCI2001-A1 Feuerwehrperipherie-Modul, FCI2003-A1 Loop-Erweiterung (FDnet/C-NET), FH7202-Z3 Gehäuse (Standard), FH7203-Z3 Gehäuse (Comfort), FHA2007-A1 Montageplatte, FHA2029-A1 Montage-Set für Ethernet-Switch (Comfort), FHA2030-A1 Montage-Set für Ethernet-Switch (Large Ext.), FN2001-A1 Vernetzungsmodul (SAFEDLINK), FN2002-A1 Repeater (SAFEDLINK), FN2006-A1 LWL Vernetzungsmodul (SM), FN2007-A1 LWL Vernetzungsmodul (MM), FN2008-A1 Ethernet-Switch, NK8237.2 Modbus-Gateway, FTO2001-A1 Ereignisdrucker