Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

FC721-ZZ

 

Artikel-Nr. S54400-C32-A2

Artikel-Nr. S54400-C32-A2

Die FC721-ZZ ist eine kompakte mikroprozessorgesteuerte Brandmeldezentrale mit integrierter Bedieneinheit, die Signale von CerberusTM PRO Geräten für bis zu max. 126 Adressen verarbeiten kann.

Die Brandmeldezentrale ist nur als stand-alone Version verwendbar.

Zusätzlich steht eine Ethernet Schnittstelle für Fernbedienservice zur Verfügung. Alle Melderleitungen sind auf Erdschluss überwacht.

Das Cerberus-Engineering-Tool ermöglicht die kundenspezifischen Anpassungen des Systems. Bis zu 2000 Ereignisse sind nach verschiedenen Kriterien abrufbar. Automatische Sommer-/Winterzeit-Umschaltung. Erkennen und automatisches Einlesen (Autokonfiguration) aller C-NET Geräte. Upload der gespeicherten Daten über Cerberus-Remote möglich.

Die FC721-ZZ ist ideal geeignet für kleinere Anwendungen z.B. für Werkstätten, Hotels usw.

Erweiterungen und Zubehör müssen separat bestellt werden.

Attribut

Wert

Melderkompatibilität

Cerberus PRO FD720

Anzahl Adressen

Max. 126

Anzahl Melderlinien

1 Loop oder 2 Stichleitungen

Programmierbarer Eingang/Ausgang

4

Relaisausgang

1x RT alarm
1x RT fault

Überwachter Steuerausgang

1x FÜ Alarm
1x FÜ Störung
1x Horn

Netzspannung

AC 97...127 V / AC 196...253 V

Betriebsspannung

DC 21…28,6 V

Betriebsstrom

Max. 2,5 A

Stromversorgung

70 W

Notstromversorgung

Bis zu 72 h (optional)

Batteriekapazität

2 x 12 V, 7 Ah

Steckplatz

1 -> für serielle Schnittstelle RS232 oder RS485

Betriebstemperatur

-8…+42 °C

Lagertemperatur

-20…+60 °C

Relative Luftfeuchte

≤95 % rel. (keine Betauung)

Schutzart

IP30

Relais-Ausgänge

1x FÜ Alarm, 1x FÜ Störung

Farbe Gehäuse/Abdeckung

~RAL 7035, Lichtgrau / ~RAL-Design 050 00 00, Grau

Gehäuseabmessungen (B x H x T)

430 x 398 x 80 mm

Zubehör

DL3750+ Nadeldrucker (Extern), FCA2014-A1 Kabel-Set (Kommunikation), FHA2016-A1 19" Einbau Set, FHA2017-A1 UP Blende 1HE, FTO2005-C1 Schlüsselschalter (Kaba), FTO2006-B1 Schlüsselschalter (nordisch), Z3B171 Relais Modul

Ausbau

FCA2033-A1 Lizenzschlüssel (S1), FCA2001-A1 RS232-Modul (isoliert), FCA2002-A1 RS485-Modul (isoliert), FH7201-Z3 Gehäuse (Eco), FH7202-Z3 Gehäuse (Standard)