Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

FC123-ZA

Brandmeldezentrale, 8 Zonen

Artikel-Nr. S54400-C129-A1

Artikel-Nr. S54400-C129-A1

Die FC123-ZA ist eine konventionelle Brandmeldezentrale mit integrierter Bedieneinheit für 8 Zonen. Die Zentrale ist ausgelegt für eine einfache Anwendung, ist jedoch bezüglich der Funktionalität sehr flexibel. Die FC123-ZA ist ideal geeignet für kleine Anwendungen, z.B. Schulen, Shops und Hotels. Zubehör und Erweiterungen müssen separat bestellt werden.

Attribut

Wert

Betriebsspannung

DC 21...28,6 V

Netzspannung

AC 97...127 V / AC 196...253 V

Stromversorgung

70 W

Betriebsstrom

Max. 2,5 A

Notstromversorgung

Bis zu 72 Ah

Batteriekapazität

2x 12 V / 7, 12 oder 17 Ah

Relaisausgang

1x dialer fault

Betriebstemperatur

-5…+40 °C

Überwachte Ausgänge

1x Sounderlinie, 1x RT-Feuer

Programmierbare Eingänge

3

Steckplatz

2

Zonen

8

Konventionelle Geräte pro Meldergruppe

Max. 32

Relative Luftfeuchte

≤95 % rel. (keine Betauung erlaubt)

Lagertemperatur

-20…+60 °C

Schutzart

IP30

Farbe Gehäuse/Abdeckung

~RAL 000 50 00, Grau

Abmessungen (B x H x T)

430 x 399 x 124 mm

Zubehör

FCA1206-Z1 Schlüssel-Set (Nordic SE), FCA1209-Z1 Ausgangsmodul (230 V), FDCH221 Gehäuse für Ein-/Ausgabebausteine , FA2003-A1 Battery (12 V, 7 Ah, VDS), FA2004-A1 Battery (12 V, 12 Ah, VDS), FA2005-A1 Battery (12 V, 17 Ah, VDS)

Ausbau

FTO1203-H1 EVAC Modul (NL 8&12 Zonen), FTO1202-Z1 Gruppen-Anzeige 12x2LED