Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

FC121-ZA

Brandmeldezentrale, 2 Zonen

Artikel-Nr. S54400-C131-A1

Artikel-Nr. S54400-C131-A1

Die FC121-ZA ist eine konventionelle Brandmeldezentrale mit integrierter Bedieneinheit für 2 Zonen. Die Zentrale ist ausgelegt für eine einfache Anwendung, ist jedoch bezüglich der Funktionalität sehr flexibel. Die FC121-ZA ist ideal geeignet für kleine Anwendungen, z.B. Schulen, Shops und Hotels. Zubehör und Erweiterungen müssen separat bestellt werden.

Attribut

Wert

Betriebsspannung

DC 21...28,6 V

Netzspannung

AC 196...253 V

Stromversorgung

25 W

Betriebsstrom

Max. 0,9 A

Notstromversorgung

Bis zu 72 Ah

Batteriekapazität

2x 12 V / 4 oder 7 Ah

Relaisausgang

1x dialer fault

Betriebstemperatur

-5…+40 °C

Überwachte Ausgänge

1x Sounderlinie, 1x RT-Feuer

Programmierbare Eingänge

2

Steckplatz

1

Zonen

2

Konventionelle Geräte pro Meldergruppe

Max. 32

Relative Luftfeuchte

≤95 % rel. (keine Betauung erlaubt)

Lagertemperatur

-20…+60 °C

Schutzart

IP30

Farbe Gehäuse/Abdeckung

~RAL 000 50 00, Grau

Abmessungen (B x H x T)

310 x 360 x 85 mm

Zubehör

FCA1206-Z1 Schlüssel-Set (Nordic SE), FCA1209-Z1 Ausgangsmodul (230 V), FDCH221 Gehäuse für Ein-/Ausgabebausteine , AX1213 Batterie (12 V, 4.5 Ah), FA2003-A1 Batterie (12 V, 7 Ah, VDS)

Ausbau

FCA1203-Z1 Ausgangskarte 2M 2R, FTO1201-H1 EVAC Modul (NL 2&4 Zonen)