Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

DM1103-S

Stopptaster kompl.

Artikel-Nr. A5Q00014486

Artikel-Nr. A5Q00014486

Not-Stopp-Taster DM1103-S für das Anhalten des Löschauslösungssystems. Für Innen- und Aussenanwendung.

Für Aufputzzuleitungen zum DM1103-S befinden sich oben und unten Öffnungen mit Verschlusszapfen für Kabelverschraubungen oder Würgenippel M20 (beiliegend 2 Würgenippel 2-Loch).

Indirekte Stopp-Funktion durch Einschlagen der Glasscheibe und Drücken des Knopfes, sobald der Knopf nicht mehr gedrückt wird (selbst rückstellend), wird die gestoppte Löschauslösung fortgesetzt. Zum Auswechseln der Glasscheibe die Meldertüre mit dem Schlüssel öffnen.

Attribut

Wert

Betriebstemperatur

-25...+70 °C

Schutzart

IP54 (IP65 mit Dichtung DMZ1197-AD)

Norm

EN 12094-3

Abmessungen (B x H x T)

134 x 134 x 43 mm

Klemmenblock

0.28...1.5 mm2

Farbe

~RAL 5005, Signalblau

Zubehör

DMZ1197-AD Dichtung, DMZ1197-AC Schutzdeckel, A5Q00004478 Kabelverschraubung M20