Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

DM1103-L

Handauslösung kompl.

Artikel-Nr. A5Q00017630

Artikel-Nr. A5Q00017630

Handauslösung DM1103-L zur manuellen Sofortauslösung eines Gaslöschsystems. Für Innen- und Aussenanwendung.

Für Aufputzzuleitungen zum DM1103-L befinden sich oben und unten Öffnungen mit Verschlusszapfen für Kabelverschraubungen oder Würgenippel M20 (beiliegend 2 Würgenippel 2-Loch).

Indirekte Löschauslösung durch Einschlagen der Glasscheibe und Drücken des Knopfes. Zum Auswechseln der Glasscheibe die Meldertüre mit dem Schlüssel öffnen, vor dem Schliessen der Türe den Knopf rückstellen.

Attribut

Wert

Betriebstemperatur

-25...+70 °C

Schutzart

IP54 (IP65 mit Dichtung DMZ1197-AD)

Norm

EN 12094-3

Abmessungen (B x H x T)

134 x 134 x 43 mm

Klemmenblock

0.28...1.5 mm2

Farbe

~RAL 1023, Verkehrsgelb

Zubehör

DMZ1197-AD Dichtung, DMZ1197-AC Schutzdeckel, A5Q00004478 Kabelverschraubung M20