Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

DCA1192A

Schalteinsatz zu DC1192

Artikel-Nr. BPZ:5081200001

Artikel-Nr. BPZ:5081200001

Der Schalteinsatz zum DC1192 Ein-/Ausgabebaustein ist im

SynoLOOP Brandmeldesystem ausgelegt zum Anschalten von Brandmeldern mit kollektiver/SynoLINE Adresse (Spezialmelder oder, über Sicherheitsbarriere, Melder für explosionsgefährdete Bereiche) oder zum Ansteuern von Alarmgeräten. Der eingebaute Linientrenner lokalisiert einen Kurzschluss oder Unterbruch. Die Adressvergabe erfolgt bei der Inbetriebnahme. Der Schalteinsatz wird erst bei der Inbetriebnahme eingesetzt.

Die Linienabschluss-Elemente sind beigelegt.

Attribut

Wert

Melderlinienspannung

DC 18...22 V

Betriebsspannung

Extern DC 18...32 V

Melderlinienstrom

Max. 5 mA

Betriebsstrom

Steuerlinie max. 2 A, 60 W

Ruhestrom

≤45 mA