Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

DBS729

Zwischensockel optisch/akustisch (C-NET)

Artikel-Nr. S54372-F14-A1

Artikel-Nr. S54372-F14-A1

Der Zwischensockel akustisch DBS79 bildet eine Einheit mit dem Melder und besitzt bereits einen Sockel und wird an Decken montiert, z.B. in Hotelzimmer, Spitäler und Heimen.

Der Zwischensockel dient der akustischen Alarmierung. Der Zwischensockel DBS729 kann je nach Konfiguration zusätzlich auch zur Alarmierung im adressierten FS720 Brandmeldesystem genutzt werden. Schallpegel, Töne und Lichtstärke sind einstellbar, synchronisation der Töne aller Alarmgeräte.

Für alle Punktmeldern der Serie Cerberus PRO FD720.

Keine Zusatzspeisung notwendig, Speisung erfolgt über C-NET.

Für Unterputz Leitungszuführung. Für Aufputz Leitungszuführung bis Kabeldurchmesser 8 mm.

Attribut

Wert

Norm

EN 54-3 Type B, EN 54-17

Schutzart

IP43

Betriebsspannung

DC 12...33 V

Betriebstemperatur

-25...+65 °C

Lagertemperatur

-30...+75 °C

Relative Luftfeuchte

≤95 % rel.

Ruhestrom

250 μA

Schallstärke

80...87 dBA

Lichtintensität

1.27...3.2 cd

Kommunikationsprotokoll

C-NET

Kabelgrösse

0.2...1.6 mm2

Systemkompatibilität

FC720

Abmessungen (Ø x H)

127 x 52 mm

Farbe

~RAL 9010, Reinweiß / transluzent

Zubehör

BP720 Abdeckcplatte, FDBZ291 Melderkennzeichen, LP720 Melderarretierung