Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

DBS721

Zwischensockel akustisch (C-NET)

Artikel-Nr. S54372-F13-A1

Artikel-Nr. S54372-F13-A1

Der Zwischensockel akustisch DBS721 bildet eine Einheit mit dem Melder und besitzt bereits einen Sockel und wird an Decken montiert, z.B. in Hotelzimmer, Spitäler und Heimen.

Der Zwischensockel dient der akustischen Alarmierung in einem adressierten FS720 Brandmeldesystem. Der Zwischensockel verfügt über eine eigene Geräteadresse und kann unabhängig vom eingesetzten Detektor konfiguriert werden. Er löst bei einem Brandalarm ein akustisches Signal aus.

Für alle Punktmeldern der Serie Cerberus PRO FD720.

Keine Zusatzspeisung notwendig, Speisung erfolgt über C-NET.

Für Unterputz Leitungszuführung. Für Aufputz Leitungszuführung bis Kabeldurchmesser 8 mm.

Attribut

Wert

Norm

EN 54-3 Type B, EN 54-17

Schutzart

IP43

Betriebsspannung

DC 12...33 V

Betriebstemperatur

-25...+65 °C

Lagertemperatur

-30...+75 °C

Relative Luftfeuchte

≤95 % rel.

Ruhestrom

250 μA

Schallstärke

80...87 dBA

Kommunikationsprotokoll

C-NET

Kabelgrösse

0.2...1.6 mm2

Systemkompatibilität

FC720

Abmessungen (Ø x H)

127 x 52 mm

Farbe

~RAL 9010, Reinweiß / transluzent

Zubehör

BP720 Abdeckcplatte, FDBZ291 Melderkennzeichen, LP720 Melderarretierung