Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

DBS720

Signalsockel

Artikel-Nr. S54319-F5-A1

Artikel-Nr. S54319-F5-A1

Einsetzbar mit allen Punktmeldern der Serie Cerberus PRO.

Der Signalsockel DBS720 bildet eine Einheit mit dem Melder und besitzt bereits einen Sockel und wird an Decken montiert, z.B. in Hotelzimmern, Krankenzimmern oder Heimen.

Der Signalsockel dient der akustischen Alarmierung im adressierten FS720 Brandmeldesystem.

Der Signalsockel kann von jedem Melder beliebig aktiviert werden.

Synchronisation mit den anderen Alarmtongebern in der gleichen Melderlinie (C-NET).

Keine Zusatzspeisung notwendig, Speisung erfolgt über C-NET.

Für Unterputzzuleitungen. Für Aufputzzuleitungen die entsprechenden Ausbruchstellen ausbrechen für Kabel bis max. Ø 8 mm.

Attribut

Wert

Norm

EN 54-3

Schutzart

IP41
IP42 mit Meldersockel-Dichtung RS720

Betriebsspannung

DC 12...33 V

Betriebstemperatur

-25...+70 °C

Lagertemperatur

-30...+70 °C

Schallstärke

80...88 dBA

Kabelgrösse

0.2...1.6 mm2

Relative Luftfeuchte

≤95 % rel.

Kommunikationsprotokoll

C-NET

Alarmstrom

1.2 mA

Anzahl Töne

11

Ruhestrom

150 µA

Ext. Alarmindikator

2

Systemkompatibilität

C-NET -> FS720

Farbe

~RAL 9010, Reinweiß

Abmessungen (B x H x T)

175 x 117 x 29 mm

Zubehör

FDB291 Sockelzusatz, RS720 Signalsockel , DBZ1190-AA Verbindungsklemme 0.5 mm2, DBZ1190-AB Mikroklemme 2.5 mm2