Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

DB721D

Meldersockel

Artikel-Nr. S54319-F15-A1

Artikel-Nr. S54319-F15-A1

Universalsockel mit extra langen Montageschlitze für die Wiederverwendung bestehender Bohrlöcher aus anderen Systemen. Anschlussklemmen für Drahtdurchmesser bis 1,6 mm2. Platz für zusätzliche Klemmen 2x DBZ1190-AA und 2x DBZ1190-AB.

Für den OOH740 Punktmelder der Serie Cerberus PRO FD720 im kollektiv-Modus

Für Unterputz Leitungszuführung. 2 seitliche Ausbruchstellen für Aufputz Leitungszuführungen bis Kabeldurchmesser 8 mm. Beim Meldersockel mit Schlaufkontakt ist auch bei nicht eingesetztem Punktmelder die Melderlinie nicht unterbrochen.

Attribut

Wert

Kabelgrösse

0.2...1.6 mm2

Farbe

~RAL 9010, Reinweiß

Abmessungen (Ø x H)

117 x 23 mm

Zubehör

DBZ1190-AA Mikroklemme 0,5 mm2, 4-polig, DBZ1190-AB Verbindungsklemme 2,5 mm2, 3-polig, FDBZ291 Melderkennzeichen, RS720 Meldersockel-Dichtung