Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

BEXBG05-E

Blitzleuchte

Artikel-Nr. GBI:1053007

Artikel-Nr. GBI:1053007

Attribut

Wert

Norm

EN 60079-0:2006, EN 60079-1:2007, EN 61241-0:2006, EN 61241-1:2004

Schutzart

IP67

Betriebsspannung

DC 18...30 V / AC 107...253 V

Betriebstemperatur

-50 °C…+70 °C

Alarmstrom

300 mA/55 mA

Lichtintensität

5 J

Ex-Klassierung

II 2G Ex d IIC T4 für Ta –50 ºC...+70 ºC
II 2G Ex d IIC T5 für Ta –50 ºC...+55 ºC
II 2G Ex d IIC T6 für Ta –50 ºC...+40 ºC
II 2D Ex tD A21 IP67 T115 ºC, max. Ta +70 ºC

Klemmen

1 x 4 mm2 oder 2 x 2,5 mm2

Abmessungen (B x H x T)

165 x 226,5 x 145 mm

Farbe

~RAL 3000, Feuerrot