Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

ALB24.1OR

Blitzleuchte - orange

Artikel-Nr. BPZ:5154140001

Artikel-Nr. BPZ:5154140001

Attribut

Wert

Schutzart

IP54

Betriebsspannung

DC 20...30 V

Betriebstemperatur

-20...+55 °C

Alarmstrom

155 mA (3.7 W)

Frequenzbereich

Ca. 1 Hz (60/min.)

Blitzenergie

2 Joule

Kabelgrösse

1.5 mm2

Dimension (Ø x D)

93 x 75 mm

Zubehör

DAB-W Zusatzsockel für IP65, weiß