Kabelverteilung

Systeme und Datenübertragungskabel sind überall in Kraftwerken in Kabelkanälen verteilt. Diese Kabel halten nicht nur die Anlage im Betrieb, sondern steuern auch die Sicherheitssysteme. Daher ist es entscheidend, dass diese Kabel vor Feuer geschützt sind.

Aufgrund der Natur von Kraftwerken kann sich in diesen Kabelkanälen Staub oder brennbares Material ansammeln. Rauchmelder von Siemens sorgen dafür, dass eine auftretende Brandgefahr sofort erkannt wird und Alarminformationen an die Leitstelle geleitet werden. In Hochrisikobereichen kann die Branderkennung auch mit automatischer Löschung kombiniert werden.