Lüftungssysteme

Lüftungssysteme

Die Lufterneuerung in genutzten Gebäuden, in denen die Luft schnell verbraucht oder verschmutzt ist, ist eine grundlegende Anforderung an den Gebäudekomfort. Individuelle Bereiche wie Büros, die Leitstelle, die Turbinenhalle und weitere Gebäudebereiche haben unterschiedliche Anforderungen. In diesen Bereichen muss permanent Frischluft zugeführt werden; gleichzeitig muss jedoch die Raumtemperatur auf dem notwendigen Niveau gehalten werden.

Klimaanlagen

Unser Verständnis von Wohlbefinden und Effizienz wird nicht nur durch die Raumtemperatur beeinflusst, sondern auch durch die Luftfeuchtigkeit, Sauberkeit und Frische der Luft. Anders ausgedrückt: die Innenraumbedingungen müssen so exakt wie möglich auf den menschlichen Organismus und die Sinne abgestimmt werden. Eine Klimaanlage kann diese Faktoren beeinflussen. Die Luft wird mit Heizspulen, Kühlspulen und Luftbefeuchtern aufbereitet. Siemens bietet eine Auswahl an Leitsystemen, Feldgeräten und Schnittstellen für alle Arten von Klimaanlagen – Systeme, die automatisch arbeiten und über das gesamte Kraftwerk hinweg vernetzt werden können. So kann die verfügbare Energie so gut wie möglich genutzt werden.