Terminalgebäude

Sicherheit und Brandschutz

Die Erhaltung und Effizienz von Terminalgebäuden und deren Einrichtungen sind für den Flughafenbetrieb entscheidend . Im Fall eines Zwischenfalls kann schnelles Eingreifen überlebenswichtig sein. Bedrohungen müssen schnellstmöglich identifiziert und zuverlässig beseitigt werden – möglichst, ohne dass Passagiere betroffen werden. Noch besser ist es, Ereignisse zu verhindern, bevor sie auftreten können. Ob es sich um eine verdächtige Tasche handelt, eine Rauchsäule oder unbefugten Zutritt – alle Prozesse müssen zusammenspielen, um eine entsprechende Reaktionsstufe zu gewährleisten.

Vorbeugende Maßnahmen wie Videoüberwachung, Einbruchmeldung, Zutrittskontrolle, biometrische Identifizierung und Röntgensysteme sind gemeinsam mit Brandschutz-, Lösch- und Evakuierungssystemen Schlüsselfaktoren und gleichzeitig Grundlage von Sicherheitssystemen.

Betriebsleitsysteme von Siemens betrachten die Anforderungen eines Flughafens einschließlich Terminal als Ganzes – von der Sicherheitsausrüstung bis zur Gebäudetechnik, vom Brandschutz bis zum Gepäckscanner. So schaffen wir intelligente Lösungen zum Schutz von Passagieren, Einrichtungen und der gesamten Infrastruktur.

Energieeffizienz

Wegen der Größe von Terminalgebäuden sind Energiethemen extrem komplex. Da Flughafenterminals oft zahlreiche Fenster umfassen und so z.B. die Sonneneinstrahlung und Lichtintensität im Inneren erhöht wird, sind intelligente Systeme notwendig, um die äußeren Bedingungen genau zu überwachen und das Innenraumklima automatisch auszugleichen. Genau das tun Gebäudeautomationssysteme von Siemens: sie öffnen und schließen Jalousien, schalten das Licht ein oder aus, reduzieren die Heizleistung oder schalten die Klimaanlage hoch und sorgen für eine komfortable Umgebung im Terminal.

Dieser integrierte Ansatz sorgt für ein angenehmes Raumklima für Passagiere und Personal, ohne das Budget Ihres Flughafens zu sprengen. Mit unseren Lösungen verbrauchen Heizung, Lüftung und Klimaanlage nur soviel Energie wie unbedingt nötig. So profitieren Flughafenbetreiber von echten Kosteneinsparungen.

Niedrigspannungs-Stromverteilung

Unsere Auswahl an Niedrigspannungsverteilungs-Produkten und -Systemen einschließlich Verteilertafeln und Schutzschalter sorgt für eine sichere Stromversorgung aller Einrichtungen über die gesamte Terminal-Infrastruktur hinweg.