Rollfeld / Perimeter

Flugfelder, Start- und Landebahnen und Rollfelder sind Hochrisikobereiche, und unbefugter Zutritt zu diesen Bereichen muss unbedingt verhindert werden.

Die Weitbereichsüberwachung ermöglicht es, mit Kameras eine Barriere oder Zone um einen bestimmten Bereich aufzubauen (z.B. einen Zaun, ein Gebäude oder einfach ein offenes Feld). Auf diese Zonen können dann Regeln angewendet werden, z.B. zur Identifizierung von Menschen oder Objekten in diesem Bereich. Diese können dann auf einem Display dargestellt werden, so dass ein einfacher Überblick möglich ist.

Eine einfache Regel könnte lauten: in einem bestimmten Bereich dürfen sich Fahrzeuge befinden, jedoch keine Personen zu Fuß. In den empfindlichsten Bereichen, z.B. Flughafenperimeter, herrscht absolutes Zutrittsverbot.

Werden die Regeln in einer bestimmten Zone verletzt, wird ein Alarm ausgelöst, und die Bilder der Kameras, die diesen Bereich überwachen, werden dem Bediener automatisch angezeigt.

Der Vorteil besteht darin, dass Bediener nicht auf eine Wand voller Bildschirme schauen und Hunderte Kameras überwachen müssen. Sie sehen nur auf einen einzigen Bildschirm, der ihnen alle notwendigen Informationen anzeigt – mit dem System SiveillanceTM Site IQ.