Desigo – das Gebäudemanagementsystem, das Geschichte schreibt

Erfahren Sie mehr über Desigo™, das weltweit einzigartige System für die effiziente Steuerung, Regelung und Optimierung einzelner oder mehrerer Gewerke in einem Gebäude.

Gebäude sind das Zentrum des modernen Lebens. Rund 90 % ihrer Zeit verbringen Menschen heute in Gebäuden. Entsprechend hoch sind die Anforderungen wie auch das Optimierungspotenzial. So entfallen durchschnittlich 80 % der Gesamtgebäudekosten auf die Betriebskosten. 
Das flexibel programmierbare, skalierbare und modular aufgebaute Gebäudemanagementsystem Desigo™ bietet Ihnen alle Möglichkeiten, das Potenzial Ihrer Gebäude zu nutzen. Beispielsweise können Sie mit der Gebäudemanagementplattform Desigo CC™ einzelne oder mehrere Gewerke in einem Gebäude oder Gebäudekomplex steuern und optimieren. Im Raum sorgt Desigo™ Total Room Automation für eine einfache Steuerung und Optimierung von Heizung, Lüftung und Klima sowie Beleuchtung und Beschattung.

 

 

Das Desigo Portfolio

Advantage Services

Desigo

Desigo CC

Desigo CC

Desigo TRA

Desigo TRA


Einfaches Gebäudemanagement und geringer Wartungsaufwand

Mit geprüften Applikationen sowie Energiespar- und Überwachungsfunktionen auf allen Systemebenen hilft das Desigo Gebäudemanagementsystem, die Energiekosten nachhaltig zu senken. Ein einfaches und schnelles Engineering und intuitive Bedienbarkeit sowie eine Bibliothek mit geprüften Applikationen erleichtern die Installation und die Wartung.

Offene Kommunikationsstandards sorgen für höchste Kompatibilität in der IT- und Gebäudetechnik, machen das Gebäudemanagement auch für zukünftige Technologien kompatibel und schützen so Ihre Investition.

 Systemfunktionen Managementstationen Automationsstationen Raumautomation Integration Anwendungsbereich

Gebäudeperformance auf den Punkt gebracht

Desigo CC ist die zentrale Plattform, mit der Sie einzelne oder mehrere Gewerke ganzheitlich steuern. Die exzellente Datenanalyse mit Desigo CC verschafft Ihnen höchste Entscheidungssicherheit. So sichern Sie dank zahlreicher Kommunikationsprotokolle und IT-Standards einen gewerkeübergreifenden und kontinuierlich optimierten Gebäudebetrieb, minimierte Ausfallzeiten und maximale Gebäudeperformance.

 Mehr Performance Sicherheitsoptimierung Investitionsschutz

Innovative Technologie, die Wartungskosten minimiert

Die intelligente Raumautomation Desigo Total Room Automation (TRA) steuert Heizung, Lüftung und Klima sowie Beleuchtung und Beschattung so, dass jederzeit eine optimale Raumtemperatur, bestmögliche Luftqualität und angenehme Lichtverhältnisse herrschen. Das schafft eine ausgezeichnete Grundlage für hohe Nutzerzufriedenheit, höhere Arbeitsproduktivität und deutlich reduzierte Energiekosten. Eine umfangreiche, geprüfte Applikationsbibliothek für die Planung und Inbetriebnahme sowie Plug-and-play-Peripheriegeräte, die ohne zusätzliches Engineering und Tool-Einsatz in Betrieb genommen und getauscht werden können, minimieren den Wartungsaufwand.

 Mehr Informationen

 

 

Einfach integrieren und flexibel erweitern dank Systemoffenheit

Ein entscheidendes Grundprinzip von Desigo ist konsequente Offenheit: Dank entsprechender Kommunikationsprotokolle und IT-Standards können die unterschiedlichen Gewerke genauso wie Geräte von Drittanbietern integriert werden. Der modulare Aufbau von Desigo ermöglicht dabei den unkomplizierten Einstieg, die Migrationsfähigkeit von Desigo schützt alle Investitionen nachhaltig.

Modularer Aufbau für individuelle Anforderungen

Desigo wächst aufgrund des modularen Konzepts mit Ihren Anforderungen an das Gebäudemanagement mit. Sie können das System jederzeit flexibel an neue Gegebenheiten anpassen und sukzessiv zusätzliche Gewerke integrieren. Desigo eignet sich somit für Zweckbauten aller Größenordnungen sowie für verteilte Gebäudekomplexe und Campus-Infrastrukturen. Durch seine Modularität und Flexibilität sichert Desigo Ihre Investitionen und hilft Ihnen, die Zukunft Ihres Unternehmens zu planen.

 

Single discipline

Einzelgewerk


Combi discipline

Mehrere Gewerke


Multi discipline

Alle Gewerke



 

 

Gebäude ganz einfach wirtschaftlicher betreiben

Desigo ist das weltweit umfassendste System für Gebäudemanagement und wird kontinuierlich weiterentwickelt. Mit Desigo steuern, regeln und optimieren Sie Heizung, Lüftung und Klima, Beleuchtung und Beschattung, Energiemanagement, Brandschutz sowie Sicherheitssysteme, wie zum Beispiel Zutrittskontrolle, Videoüberwachung und Einbruchmeldung, über eine einzige, einfach und intuitiv bedienbare Plattform. Das zahlt sich durch überzeugende Vorteile aus:

 

Erhöhte Gebäudeperformance

Erhöhte Gebäudeperformance

Die ganzheitliche Steuerung Ihrer Gebäude nutzt verborgenes Potenzial.

Optimierte Sicherheit

Verlässliche Sicherheit

Mit einem intelligent integrierten System vermeiden Sie Probleme, bevor sie entstehen.

Niedrigere Kosten

Niedrigere Kosten

Das konsequente Nutzen aller Synergien senkt die Betriebskosten um bis zu 20 %.


Verbessertes Image

Verbessertes Image

Ihre Gebäude und Ihr Unternehmen stehen dank perfektem Management rundum gut da – und Sie ebenso.

Mehr Komfort

Optimales Arbeitsumfeld

Das Zusammenwirken aller Gewerke schafft ein Arbeitsumfeld, in dem sich jeder wohlfühlt und sich auf die Arbeit konzentrieren kann.



 

 

Desigo in der Praxis


Fraunhofer CSE

Fraunhofer CSE

Boston, USA

Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage – beim Fraunhofer CSE in Boston sind alle Gewerke in die Gebäudemanagementplattform Desigo CC integriert und können über sie verwaltet werden. Mit dem grafischen Interface lässt sich auf jedes installierte Gerät zugreifen. Zudem sammelt Desigo CC Daten wie Temperatur und 
CO2-Konzentration, die zur Optimierung des Gebäudemanagements genutzt werden können.

Schwäbisch Media

Schwäbisch Media

Ravensburg, Deutschland

Desigo Total Room Automation sorgt als Teil des Desigo Gebäudemanagementsystems im Raum für Behaglichkeit, gute Luftqualität und optimale Lichtverhältnisse bei gleichzeitig geringem Energieverbrauch. Schwäbisch Media, der Verleger der Schwäbischen Zeitung, legte bei seinem neuen Hauptsitz in Ravensburg Wert auf ein nachhaltiges Gebäudekonzept und entschied sich für Desigo TRA, um optimale Arbeitsplatzbedingungen zu gewährleisten.

O'Hare International Airport

O'Hare International Airport

Chicago, USA

Als offene Plattform regelt Desigo CC im Terminal 3 des internationalen Flughafens von Chicago Gebäudemanagement, Energieverbrauch und Brandschutzsysteme gleichermaßen. Das Gebäudemanagementsystem mit 40.000 Datenpunkten wird von 24 Managementplattformen aus geregelt. Brandschutz und Zutrittskontrolle vervollständigen das Technologiepaket zum Schutz der Gebäudenutzer.