Related
Info
close

Integrierte Applikationen für mehr Energieeffizienz in den Gebäuden

Integrierte Applikationen von Siemens ermöglichen Ihnen die Energieeffizienz Ihres Gebäudes zu erhöhen, während die Betriebskosten merklich gesenkt werden - ohne auf Komfort in den Räumen zu verzichten.
Der automatische Austausch der Daten zwischen dem Raumtemperaturregler und der HLK-Primäranlage alleine sorgt für erhebliche Energieeinsparungen und bildet die Grundlage um Effizienzklasse A – nach EN 15232 – zu erreichen.

Die von Siemens entwickelten Produkte zeichnen sich durch hohe Qualität und Nutzerfreundlichkeit aus. Als vernetztes System erlauben sie dem Nutzer eine schnelle und einfache Bedienung der Gebäude- und Raumautomation. Einzelraumregelung alleine bietet bis zu 30% Energieeinsparungen.

Integrierten Applikationen sind flexibel und können problemlos je nach Bedarf angepasst und erweitert werden. Siemens bietet Ihnen je nach Anforderung die passende Lösung. Ein Präsenz- und Bewegungsmelder mit integriertem Helligkeitssensor UP 258E21 bietet mit der Konstantlichtregelung eine Möglichkeit Energie einzusparen. Durch diese Regelung wird eine bestimmte und einstellbare Helligkeit, z.B. einem Schreibtisch zur Verfügung gestellt, dadurch können der Stromverbrauch reduziert und Energiekosten gesenkt werden.

Highlights:

  • Bis zu 30% Energieeinsparungen durch Einzelraumregelung

  • Bis zu 20% Energieeinsparungen durch die zeit- und präsenzabhängige Temperaturregelung

  • Bis zu 70% Energieeinsparungen durch bedarfsgeregelte Lüftung

  • Bis zu 45% Energieeinsparungen durch zeit-, präsenz- und tageslichtabhängige Lichtregelung

  • Bis zu 30% Energieeinsparungen durch zeit- und tageslichtabhängige Beschattung


You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?