Wasserzähler für Warm- und Kaltwasser

Die Wasserzähler messen den exakten Verbrauch von Warm- oder Kaltwasser und sind MID-konform.

WFW30 / WFK30

WFW30 watermeter

 

Die mechanischen Einstrahl-Flügelradzähler zur Messung des Verbrauchs von Kaltwasser (WFK30..) oder Warmwasser (WFW30..) zeigen den kumulierten Wasserverbrauch an. Die Zähler mit Messinggehäuse sind Trockenläufer mit Magnetübertragung und drehbarem Zählwerk. Alle Wasserzähler WFK30.. und WFW30.. sind als Ausführungen ohne Fernabfrageausgang, oder mit Modulen für die Auslesung per AMR (WFZ16.MO) oder Walk-By (WFZ166.MO) verfügbar und MID konform.

  • Metrologische Klasse‚ Armatur horizontal montiert = R80 (Klasse B).

  • Metrologische Klasse‚ Armatur vertikal montiert = R40 (Klasse A).

Die Wasserzähler werden zur Erfassung des Wasserverbrauchs in Trinkwasseranlagen von Wohn- und Nichtwohnbauten und bei Wasserversorgungsanlagen eingesetzt.

Die mechanischen Einstrahl-Flügelradzähler zur Messung des Verbrauchs von Kaltwasser (WFK30..) oder Warmwasser (WFW30..) zeigen den kumulierten Wasserverbrauch an. Die Zähler mit Messinggehäuse sind Trockenläufer mit Magnetübertragung und drehbarem Zählwerk. Alle Wasserzähler WFK30.. und WFW30.. sind als Ausführungen ohne Fernabfrageausgang, oder imt Modulen für die Auslesung per AMR (WFZ16.MO) oder Walk-By (WFZ166.MO) verfügbar und MID konform.

  • Metrologische Klasse‚ Armatur horizontal montiert = R80 (Klasse B).

  • Metrologische Klasse‚ Armatur vertikal montiert = R40 (Klasse A).

  • Durchfluss Q3 nach 2004/22/EC MID.



WFW40/WFK40

Die mechanischen Einstrahl-Flügelradzähler zur Messung des Verbrauchs von Kaltwasser (WFK40..) oder Warmwasser (WFW40..) zeigen den kumulierten Wasserverbrauch an. Die Zähler sind Trockenläufer mit einem Gehäuse aus Messing und in verschiedenen Grössen erhältlich. Alle Wasserzähler können direkt am Gerät, oder per Fernauslesung - mit den passenden Aufsatzmodulen - auslesbar. Sie sind MID konform.

  • Metrologische Klasse‚ Armatur horizontal montiert = R80 (Klasse B).

  • Metrologische Klasse‚ Armatur vertikal montiert = R40 (Klasse A).

Die Wasserzähler werden vor allem zur Erfassung des Wasserverbrauchs in Trinkwasseranlagen von Wohn- und Nichtwohnbauten und bei Wasserversorgungsanlagen eingesetzt.