Heizkostenverteiler

Heizkostenverteiler WHE5

Heizkostenverteiler WHE5

Die elektronischen Heizkostenverteiler WHE5.. sind für die dezentrale Verbrauchsdatenerfassung konzipiert. Sie kommen vor allem dann zum Einsatz, wenn die Heizkosten verursachergerecht auf unterschiedliche Verbraucher aufzuteilen sind. Der Heizkostenverteiler WHE5.. ermöglicht vier unterschiedliche Ablesearten:

  • einfach visuell vor Ort am Gerät

  • über eine Infrarotschnittstelle

  • per Funkauslesung im Vorbeigehen (walk-by)

  • automatische Auslesung per Fernabfrage (AMR)


Bei Bedarf kann jedes Modell durch einen Fernfühler erweitert werden: Einfach den Fernfühler auf der Rückseite des Heizkostenverteilers anstecken und schon aktiviert und überwacht das Gerät den Fühler selbstständig. Auch die Zuverlässigkeit der Daten ist gesichert, da alle Manipulationen am Heizkostenverteiler registriert werden.