Hermetisch dicht für höchste Sicherheit

Acvatix bietet Ihnen hermetisch dichte Misch-, Verteil- und Durchgangs-Kältemittelventile für Kälteanlagen. Dazu gehören Kältemittelventile für Expansions-, Heißgas- und Saugdrossel-Applikationen. Alle Acvatix-Kältemittelventile sparen Energie ein, z.B. durch ihre präzise Überhitzungsregelung auch im Teillastbereich. Die Kältemittelventile sind nicht nur einfach zu installieren und wartungsfrei, sondern auch umweltschonend: Bei allen Antrieben ist der Magnetanker komplett von einem Druckrohr umgeben. Die Magnetspule liegt außerhalb des Kältemittelkreises, das System ist hermetisch dicht. Die Magnetspule erzeugt ein magnetisches Feld, das durch das Druckrohr übertragen wird und zur Ankerbewegung und somit zum Ventilhub führt.

Vorteile

  • Hermetisch dichte Kältemittelventile – auch als IP65-Ausführung

  • Energieeinsparungen durch präzise Überhitzungsregelung, feinste Hubauflösung und Stellzeit < 1 Sekunde

  • Langfristiger Investitionsschutz dank Langlebigkeit, Rückwärtskompatibilität und Schutzfunktionen

  • Komfortable Leistungsmerkmale für schwingungsfreien Betrieb, Sicherheit bei Spannungsausfall und Regelung dynamischer Prozesse

  • Hohe Service-, Montage- und Umweltfreundlichkeit