Funktionen und Vorteile

Die Sortimentbreite nutzen – und auch zukünftig flexibel sein

Raumthermostate

Damit Sie für Ihre Bedürfnisse die optimalen Raumthermostate erhalten, bietet Ihnen Siemens ein breites Portfolio – von Standardthermostaten bis zu Modellen mit Touchscreens.

Ändern sich Ihre Anforderungen oder Raumnutzungen – kein Problem: Viele Raumthermostate lassen sich gegeneinander austauschen und die kabellosen Funkthermostate sind beliebig im Raum platzierbar.

Komfortabel alles einstellen – und optimale Wärme erzielen

Ob mit Programmwahlschieber, Touchscreen oder Drehknopf – dank klarer Funktionszuordnungen und leicht verständlicher Symbole ist eine komfortable Bedienung bei allen Raumthermostaten sichergestellt. Individuelle grad- und zeitgenaue Einstellmöglichkeiten sorgen dabei automatisch für die gewünschte Temperatur zur richtigen Zeit – und die patentierte Regeltechnologie von Siemens für eine besonders gleichmäßige Wärme. Damit wird Ihre Wohnung zur wahren Wohlfühlzone.

Wählen sie Ihr Produkt aus folgender Tabelle:

Produktgruppen

Highlights

  • Energieeffiziente, kostensparende und umweltschonende Temperaturregelung

  • Breites Produktsortiment für jede Anforderung, das mit den Bedürfnissen mitwächst

  • Hoher Bedien- und Wohnkomfort durch einfache Bedienung und hohe Regelgenauigkeit

  • Hohe Produktqualität und Zuverlässigkeit

  • Optimale Funktionalität dank jahrzehntelanger Erfahrung von Siemens

  • Zukunftsweisende Technologie dank stetiger Weiterentwicklung der Produkte