Raumthermostate für variablen Volumenstrom

RCU..

RCU.. – Raumthermostate

Diese Raumthermostate regeln die Raumtemperatur in Einzelräumen, die mittels Lüftungs- und Klimaanlagen, Radiatoren, Kühldecken usw. geheizt oder gekühlt werden. Über die eingebauten Temperaturfühler erfassen die Thermostate die Raumtemperatur und regeln diese mittels Steuerbefehle auf den eingestellten Sollwert.

 

Typisch angewendet in Kombination mit:

  • Thermischen und motorischen Ventil-Stellantrieben

  • Luftklappen-Stellantrieben

  • Elektrischen Heizelementen


Mehr Informationen:


RDU..

 Raumthermostate mit großem LCD

Die Raumthermostate besitzen unterschiedliche Energiesparfunktionen (Zeitprogramme, Sollwertbegrenzung, Ventilatorregelung, Abwesenheitsfunktion), und ermöglichen dadurch ein kosteneffizientes und komfortables Raumklima.

Typische Anwendungen:

  • Ventilatorkonvektoren

  • Variable Volumenstromanlagen

  • Kühldecken oder Radiatorheizungen

  • Wärmepumpen


Mehr Informationen:


RDG4..

 Raumthermostate mit großem LCD

Über den eingebauten Temperaturfühler oder einen externen Raum-/ Rücklufttemperaturfühler halten die Thermostate die Raumtemperatur auf dem eingestellten Sollwert. Dank der Vielseitigkeit des RDG-Sortiments und der Möglichkeit, Einstellungen über Regelparameter zu verändern, können RDG auch für andere Anwendungen eingesetzt werden, so z.B. für Ventilatorkonvektoren bei Fußbodenheizungen oder elektrischer Heizung mit Temperaturbegrenzung der Fußbodenheizung.

Typisch Anwendungen:

  • Elektrische Heizung

  • Heizkörper/Fußbodenheizung

  • Lufterwärmung/Luftkühlung


Mehr Informationen: