Thermostats for variable air volume applications (VAV)

Siemens' room thermostats can be used for many different applications and setups. Individual room control for greater energy efficiency. Below you can see a small sample of typical applications variable air volume systems.

Die Raumthermostate können für unterschiedliche Anwendungen eingesetzt werden und bieten eine energieeffiziente Raumregelung. Die folgenden Beispiele zeigen typische Anwendungen von Raumthermostaten für VVS (variable Volumenstrom)-Anwendungen.

VVS-Box‚ Heiz- und Kühlsysteme mit Radiator‚ stetige P-Regelung‚ DC 0…10 V für Kühlen

Zur Vergrößerung bitte Bild anklicken

N1...Raumthermostate

Y1...DC 0-10 V Antrieb für Heizen/Kühlen

E1...Elektroheizung

S1...Betriebsart-Umschaltkontakt (z.B. Key Card)

B2...Fühler für Umschaltung Heizen/Kühlen

Link zum Produktselektionstool:


Einkanalanlage mit Elektroheizung

Zur Vergrößerung bitte Bild anklicken

N1...Raumthermostat RDU340

Y1...Ein-/Aus-Antrieb für Heizungen

E1...Elektroheizung

S1...Betriebsart-Umschaltkontakt (z.B. Key Card)

B1...Externer Raumthermostat

Link zum Produktselektionstool: