Kommunikative Regler – RXB (KNX)

RXB.. – komfortable Einzelraumregelung auf KNX-Basis

Das innovative RXL-Raumreglersortiment bestehend aus Raumreglern und Raumbediengeräten steht für kosteneffiziente Einzelraumregelung. Die Kommunikation basiert auf dem proprietären Synco™- und Desigo™-Bus, der den Übergang zu BACnet herstellt. RXL-Raumregler passen somit in erweiterbare modulare Systeme und stellt eine langfristige Rentabilität sicher.

Inbetriebnahme und Parametrierung von RXL-Raumreglern erfolgen mit dem Softwaretool oder direkt auf dem Regler über das als HandyTool eingesetzte QAX34.3-Raumbediengerät. Die Parameter können ohne Netzverbindung auf dem Raumbediengerät eingestellt werden.

Highlights:

  • Bis zu 14% Energieeinsparungen – zertifiziert nach eu.bac

  • Proprietäre Buskommunikation

  • Geeignet für Heizungs-, Lüftungs-  und Klimaanwendungen

  • Wirtschaftliche Einbindung in Synco und Desigo

  • Reduzierter Schulungsaufwand dank vorprogrammierter Anwendungen

  • Einfaches Engineering mit ACS-Softwaretool und HandyTool


Mehr Informationen: