Raumbediengeräte

Raumbediengeräte mit PPS2-Schnittstelle

Siemens bietet eine breite Produktpalette, um ein angenehmes Raumklima zu schaffen, dass auf  Kundenbedürfnisse zugeschnitten ist. Das Raumgerät wird in Räumen mit Einzelraumregelung zur Erfassung der Raumtemperatur und zur direkten Bedienung eines Raumreglers eingesetzt. Direkte Kommunikation vereinfacht die flexible Anpassung an sich schnell ändernde Bedürfnisse in den einzelnen Räumen.

Mehr Informationen:


Raumbediengeräte QAX9..

Die drahtlosen Raumgeräte dienen zur Erfassung der Raumtemperatur und übermitteln per Funk an die Raumregler. Die einfache Montage mit Schnappeinrichtung bedingt einen geringen Installationsaufwand und vereinfacht den Austausch des Geräts bei einem Upgrade der Produkte.

Mehr Informationen:


Gateway KNX/EnOcean

Mit einem EnOcean-Gateway ist die Integration der Sensoren in Gebäudeautomationssysteme möglich.

Mehr Informationen: