Kommunikative Regler – RXB (KNX)

RXB.. – komfortable Einzelraumregelung auf KNX-Basis

Das RXB-Sortiment steuert und regelt alle HLK-Funktionen im Raum. Für die Steuerung von Beleuchtung und Beschattung können verschiedene Geräte von diversen Herstellern eingesetzt werden. Die Einbindung von Fremdgeräten ist mit RXB ganz einfach dank der eindeutigen KNX-Spezifikation, dem Zertifizierungsverfahren und der Verwendung der ETS-Software.

Highlights:

  • Bis zu 14% Energieeinsparungen – zertifiziert nach eu.bac

  • Hohe Flexibilität dank offener KNX-Kommunikation

  • Geeignet für Heizungs-, Lüftungs-  und Klimaanwendungen

  • Wirtschaftliche Einbindung in Synco und Desigo

  • Reduzierter Schulungsaufwand dank vorprogrammierter Anwendungen

  • Einfaches Engineering mit ACS-Softwaretool, ETS3 und HandyTool


Mehr Informationen: