Raumthermostate für VVS-Anwendungen

 

Die Raumthermostate können für unterschiedliche Anwendungen eingesetzt werden und bieten eine energieeffiziente Raumregelung. Die folgenden Beispiele zeigen typische Anwendungen von Raumthermostaten für VVS (variable Volumenstrom)-Anwendungen.

VVS-Box‚ Heiz- und Kühlsysteme mit Radiator‚ stetige P-Regelung‚ DC 0…10 V für Kühlen

Zur Vergrößerung bitte Bild anklicken

N1...Raumthermostate

Y1...DC 0-10 V Antrieb für Heizen/Kühlen

E1...Elektroheizung

S1...Betriebsart-Umschaltkontakt (z.B. Key Card)

B2...Fühler für Umschaltung Heizen/Kühlen

Link zum Produktselektionstool:


Einkanalanlage mit Elektroheizung

Zur Vergrößerung bitte Bild anklicken

N1...Raumthermostat RDU340

Y1...Ein-/Aus-Antrieb für Heizungen

E1...Elektroheizung

S1...Betriebsart-Umschaltkontakt (z.B. Key Card)

B1...Externer Raumthermostat

Link zum Produktselektionstool: