Climatix IC - Service

Climatix IC - das webbasierte Remote Servicing System bietet eine Reihe von Highlights, die die tägliche Arbeit erleichtern


Climatix IC - einfacher Anschluss des Reglers

Climatix IC - einfacher Anschluss
  • Internet-Kabel in Climatix IP-Port stecken, wodurch der Regler mit Climatix IC verbunden wird.

  • Sonstige Einstellungen sind nicht erforderlich, was die Arbeit des Installateurs vereinfacht.

  • Ist der Climatix-Regler angeschlossen, werden die Daten nach COV- (Change-of-Value) Prinzip übermittelt.

  • Kommunikation zwischen Regler und Climatix IC ist gesichert und verschlüsselt, um unerlaubten Zugriff zu verhindern.



Climatix IC - Übersicht der Site

Climatix IC - Übersicht der Seite
  • Servicetechniker erhält von den installierten Reglern oder Sites schnell eine leicht verständliche Übersicht.

  • Ist ein Alarm aktiv, ist einfach auf die Alarmglocke zu klicken, um Details zu erhalten.

  • Eine spezifische Site wird durch Eingabe des Stras-sennamens, der Stadt oder der Site-Beschreibung gefunden.

  • Climatix IC liefert Informationen, ob die Anlage eine Kältemaschine, eine Wärmepumpe oder eine Air Handling Unit gemäss verwendetem Applikations-Set enthält.

  • Servicetechniker sieht nur die Anlagekomponenten für die er verantwortlich ist.




Climatix IC - historische Anlagedaten

Climatix IC - historische Anlagedaten
  • Climatix IC zeichnet die empfangenen Daten auf und zeigt diese über Trend Viewer an.

  • Daten werden gemäss Zugriffsrechten bearbeitet.

  • Datenhistorie analysieren und  - falls erforderlich  - Sollwerte einstellen.

  • Historische Daten beinhalten Informationen, die benötigt werden, um die Lebensdauer einer Anlagekomponente zu bestimmen.

  • Historische Anlagedaten können dazu dienen, Funktionsstörungen zu verhindern.

  • Servicetechniker sieht nur die Anlagekomponenten für die er verantwortlich ist.



Climatix IC - Zeitschaltplan und Kalender

Climatix IC - Zeitschaltplan und Kalender
  • Einfache Einstellung von Zeitschalter und Kalender.

  • Grafische Übersicht des aktiven Zeitschalters.

  • Energieverbrauch einer Anlagekomponente kann auf einfache Weise optimiert werden, falls Zeitschaltplan nicht eingestellt wurde.




Climatix IC - Alarmierung

Climatix IC - Alarmierung
  • Alarmierung kann pro Site eingestellt werden, Servicetechniker wird über E-Mail benachrichtigt.

  • Kontext von E-Mails ist dynamisch und liefert alle Informationen die benötigt werden, um Funktions-störungen in kürzest möglicher Zeit zu beheben.

  • Applikationsbezogene Alarmierungen werden an den entsprechenden Fachmann übermittelt.

  • Benachrichtigungen können in Abhängigkeit der Verfügbarkeit des Servicetechnikers geplant werden.



Climatix IC - remote Upgrade

Climatix IC - remote Upgrade
  • Servicetechniker kann auf einfache Weise die Art der verwendeten Firmware und die implementierte Applikation überprüfen

  • Upgrades der Site können von fern geplant werden.

  • Climatix IC vollzieht alle Schritte, die zum Upgraden des Regelsystems erforderlich sind (z.B. Sicherung von Inbetriebnahmedaten).

  • Climatix IC benachrichtigt den Benutzer über Upgrade-Abläufe via E-Mail.

  • Upgrades der Climatix Firmware und der Applikation können auf lokalen PC heruntergeladen werden.