Regelsysteme für Wärmepumpen

Innovative Wärmepumpen-Steuerungssysteme für den Wohnbereich und kleineren gewerblichen Gebäuden

Wärmepumpen zeichnen sich durch hohe Effizienz und damit umweltverträgliche Nutzung der Ressourcen aus. Um eine effiziente Steuerung von Wärmepumpen zu gewährleisten, bietet Siemens ein umfangreiches Angebot an zuverlässigen und innovativen Produkten.

Siemens bietet Lösungen für die Steuerung von elektrischen Wärmepumpen, wie Luft-zu-Wasser, Wasser-zu-Wasser oder Sole-zu-Wasser. Moderne Hybridlösungen - Kombinationen von Wärmepumpe und zusätzlicher Wärmequelle, beispielsweise ein Gas-, Öl- oder Holzkessel - helfen bei Umrüstung, den effizienten und kostensparenden Heiz- und Kühlbetrieb zu gewährleisten. Alle Siemens Wärmepumpenregler sind mit Solarfunktion ausgestattet.

Um ein Grundsystem zu erstellen können elektronische Regler und Ventile, passende Sensoren und eine große Auswahl an Bedien- und Anzeigeeinheiten leicht miteinander kombiniert werden - sei es für Einfamilienhäuser oder größeren, komplexeren Gebäuden.

Es stehen Module zur Verfügung, um die Integration in die Internet-Cloud oder zur Fernabfrage per Handy zu erleichtern. Fernsteuerung, Wartung und Überwachung, einschließlich dem Alarmmanagement und Trendaufzeichnungen via Cloud-Service nehmen immer mehr an Bedeutung zu.


  • Intelligent security solutions and services

    Controller RVS21

    Wärmepumpenregler als kostenoptimierte Leiterplatten-Ausführung mit umfassenden Applikationsmöglichkeiten.

  • Intelligent security solutions and services

    Controller RVS61

    Wärmepumpenregler mit Gehäuse und RAST5-Stecktechnik zur einfachen Verdrahtung.