Heizungsregler

Nachhaltige Systemlösungen für Heizungsanlagen

Um eine effiziente Steuerung von Heizungsanlagen zu gewährleisten, vermarktet Siemens eine umfangreiche Palette von zuverlässigen und innovativen Produkten.

Siemens-Steuerungen sind für den universellen Einsatz konzipiert. Multifunktionalen Ein- und Ausgänge stehen zur Verfügung, um die Regler auf die spezifischen Anforderungen einer Anlage anzupassen.
Erweiterungsmodule, extra Zonen-Regler und Öl-/Gaskessel- oder Wärmepumpen-Regler, ermöglichen auch größere Applikationen, wie zweiwertige oder mehrwertige kaskadierenden Systemen, problemlos per Plug & Play zu realisieren.

Elektronische Regler und Ventile, passenden Sensoren und eine große Auswahl an Bedien- und Anzeigeeinheiten können leicht kombiniert werden, um ein Grundsystem zusammen zu stellen; einsetzbar für Einfamilienhäuser aber auch größeren, komplexeren Gebäuden - ohne zusätzlichen Entwicklungsaufwand.

Um die Integration in die Internet-Cloud oder zur Fernabfrage per Handy zu erleichtern, stehen verschiedene Module zur Verfügung. Fernsteuerung, Wartung und Überwachung, einschließlich dem Alarmmanagement und Trendaufzeichnungen via Cloud-Service nehmen immer mehr an Bedeutung zu.


  • Intelligent security solutions and services

    Controller RVS13

    Der RVS13 Heizungsregler - speziell für die Steuerung 1-stufiger Kessel und für die häufigste Heiz- und Warmwasseranwendungen ausgelegt.

  • Intelligent security solutions and services

    Controller RVS43

    Der RVS43 Heizungsregler - konzipiert für die Steuerung 1-/2-stufiger oder modulierender Kessel und einer großen Anzahl von Anwendungsmöglichkeiten.

  • Intelligent security solutions and services

    Controller RVS46

    Der RVS46 Heizungsregler - eine Steuerungsplattform speziell für Mischerheizkreise mit integrierter Prozesskommunikation.