Fernheizung und Fernkühlung

Von der Produktion bis zur Verteilung

Anlagen nach neuestem Stand der Technik dank schrittweiser Modernisierung - sicher und direkter Fernzugriff

  • Modulares Design, einfaches Upgrading nach Bedarf unter Verwendung bewährter Updates zusätzlicher Funktionen, sicher und direkt über Fernzugriff; schnell, einfach und zuverlässig - von der Installation bis zum Unterhalt

Einfache und schnelle Erfüllung zukünftiger Anforderungen - mit frei programmierbaren Reglern

  • Programmierbare Regler bieten verteilte Intelligenz, und die Erkenntnisse führen zu individuellen Lösungen, wodurch zukünftige Anforderungen schnell und einfach erfüllt werden können

Kompetenz und Innovation, basierend auf 30-jähriger Erfahrung - implementiert in Form getesteter und kundenspezifischer Lösungen

  • Flexible Konzepte, innovative Produkte, Funktionen nach Bedarf, wichtige Informationen, Vielseitigkeit - sichere Investition dank Rückwärtskompatibilität

Zugriff vor Ort und individuelle Bedienung - angepasst an Anlage und Anforderungen

  • Zugriff auf Anlage vor Ort über bedienfreundliches Touchpanel; einfaches und schnelles Handling dank Visualisierung mit 3-D-Grafiken, Bildern und Animationen - angepasst an Anlage und Anforderungen

Investitionsschutz dank verbesserter Verfügbarkeit der Anlagen und Kostenoptimierung - Remote Servicing System

  • Präventive Massnahmen ohne die Anlage aufsuchen zu müssen, zu jeder Zeit und von jedem Ort aus - Remote Servicing System für Inbetriebnahme, Überwachung, Unterhalt und kundenspezifisches Upgrading der Anlage

Energieoptimierung und -management - dank zukunftsorientierter Integration und bedarfsabhängiger Regelung

  • Zukunftsorientierte Kommunikationsmöglichkeiten, bedarfsabhängige Regelung und automatischer Datenaustausch für Energieverteilung und kostenoptimierte Speicherung von Wärme- und Kühlenergie

Individuelle Datenerfassung vor Ort - für planmässigen Unterhalt und zukünftige Optimierung von Anlagen

  • Individuelle, dezentrale Datenerfassung - Energiekostenevaluation und -verrechnung, zukünftige Optimierung von Anlagen, planmässiger Unterhalt

Umfassendes Angebot an Regelgeräten - Fühler und Antriebe für nachhaltige Lösungen

  • Fühler für intelligente Lösungen - die von den Anlagen gelieferten Daten sind zuverlässig


Bewährt und innovativ - Climatix-Fernwärmeregler - allgemeine Merkmale

Energieeffizienz dank speziellem Regelalgorithmus und Vernetzung

  • Rücklauftemperatur-Begrenzung, Leistung, Volumenfluss und Befehle zur Ladung des Trinkwasserspeichers, Anpassung der Heizkurve in Abhängigkeit der Aussentemperatur, der Sonneneinstrahlung und der Windgeschwindigkeit sowie Einsatz alternativer Energiequellen durch Solarpaneele

Fortschrittliche Kommunikationsmöglichkeiten

  • Möglichkeit des Anschlusses und Austauschs von Wärmebedarfsignalen, Energieverbrauch und Betriebsstunden; Parametrierung der Climatix-Fernheizungsregler über Ethernet TCP/IP, BACnet IP oder Modbus IP und Erfassung der Wärmezählerdaten via M-Bus-Kommunikation

Zukunftssichere Investitionen

  • Die Climatix-Fernheizungsregler können mit Updates versehen und somit an zukünftige Anforderungen angepasst werden - vor Ort oder von fern mit Climatix IC

Bedienfreundlicher Betrieb

  • Menübasierte Klartextbedienung mit passwortgeschützten Bedienebenen zeigt nur die benötigten Informationen an. Sprachen können in Echtzeit umgestellt werden

Datenaufzeichnung gemäss Trends und Ereignissen

  • Wichtige Werte aus Trends können in internen und externen Datenspeichern abgespeichert werden und tragen somit dazu bei, den Fernheizungsplan zu optimieren. Zu wissen, welchen Wert ein Fühler vor einem Ereignis meldete, hilft beim Verstehen des Fernheizungsplans


Kundenanforderungen effizient befriedigen

Dank grosser Flexibilität erlaubt die Fernheizung mit Climatix die Bedürfnisse der Kunden bezüglich Fühler und Ausgangssignalen für Ventile und Antriebe zufrieden zu stellen. Darüber hinaus kann Climatix auf einfache Weise in ein GA-System eingebunden werden.

  • Perfectly protected right from day one

    Climatix-Fernheizungsregler

    Die ideale und flexible Regelungslösung für Fernheizungs-Unterstationen.

    Erfahren Sie mehr
  • Intelligent security solutions and services

    Touchpanels POL…

    Individuelle Visualisierung der Fernheizungs-Unterstationen von klein bis gross.

    Erfahren Sie mehr
  • Intelligent security solutions and services

    Bedienschnittstellen POL871..

    Lokale Bedienschnittstellen mit Menü und Klartext für verschiedene Sprachen, mit Grafiken und Trendaufzeichnungen.

    Erfahren Sie mehr
  • Intelligent security solutions and services

    Kommunikation und IO-Module POL9..

    Bei Bedarf erweiterbar mit zusätzlichen IO- und Kommunikationsmodulen, wie z.B. BACnet IP oder M-Bus.

    Erfahren Sie mehr
  • Intelligent security solutions and services

    Ventile und Antriebe SAX.. + VVG..

    Breites Sortiment an Ventilen und Antrieben von klein bis gross.

    Erfahren Sie mehr
  • Intelligent security solutions and services

    Ventile und Antriebe SAT.. + VVG549..

    Schnellster elektro-mechanischer Antrieb der Welt für schnelle Regelkreise, wie z.B. für direkte Trinkwasserbereitung.

    Erfahren Sie mehr
  • Intelligent security solutions and services

    Differenzdruck-Regelventile

    Das Sortiment an Differenzdruck-Regelventilen hilft, den primärseitigen Differenzdruck zu regeln.

    Erfahren Sie mehr
  • Intelligent security solutions and services

    Temperaturfühler

    Für grosse Temperaturbereiche und verschiedene Montagesituationen steht ein breites Sortiment an Temperaturfühlern zur Verfügung.

    Erfahren Sie mehr
  • Intelligent security solutions and services

    Druckfühler

    Für hohe Temperaturen und hohe Nenndrücke stehen sehr zuverlässige und genaue Druckfühler zur Verfügung.

    Erfahren Sie mehr