Climatix-Bedienschnittstellen

Climatix-Bedienschnittstellen – umfassendes Sortiment, massgeschneidert für OEMs

Climatix-Bedienschnittstellen (HMIs), Raumgeräte und Touchscreens; Hauptmerkmale sind erweiterte Betriebsbedingungen, schnelle Installation im Werk oder im Feld, robustes industrielles Design, benutzerfreundlicher Engineering-Prozess, Überwachung und Remote Servicing.

  • Voll programmierbare Bedienschnittstellen

  • Plug & play-System, direkt durch den Regler gespeist

  • Erweiterte Betriebsbedingungen

  • Mehrsprachige Unterstützung (Unicode)


POL871 (HMI-TM)

  • Geeignet für Installation im Freien (IP65)

  • Firmware Upgrades vor Ort über SD Card

  • Programmierbare Bedienschnittstelle mit Symbolen


POL895 (HMI-DM)

  • Geeignet für zentrale oder dezentrale Installation

  • Firmware Upgrades vor Ort über SD Card


POL831 (HMI-LED)

  • Kompakte Bedienschnittstelle für Schaltschrankmontage (IP54)

  • Kommunikation über Modbus-Protokollol


POL8T1

  • Kommunikation über Modbus-Protokollol

  • Voll programmierbare, grafische Bedienschnittstelle

  • Software Upgrades vor Ort über USB/SD Card


POL822 (HMI-SG)

  • LCD segmentiert mit eingebautem Temperaturfühler

  • Voll programmierbar über Climatix Tools

  • Mit Wochenprogramm


QMX3..

  • Climatix-Regler mit GA-System-Produkten kompatibel

  • Plug & play-Anbindung über PL-Link-Bus

  • Einstellung von Raumtemperatur, Feuchte, Luftqualität und CO2