Lösungen für industrielle Anlagen

Ein Dauerbrenner für die Fertigung

Industriebrenner sind das Herzstück jeder thermoprozessbasierten Fertigungskette - mit ihnen steht und fällt die
Qualität der Endprodukte.
Geringer Wartungsaufwand und maximale Verfügbarkeit, hohe Energieeffizienz und eine nahtlose Einbindung in
bestehende Leitsysteme sind die zentralen Herausforderungen an moderne Brennersysteme.

Dank der Erfahrung, dem Know-how und dem Engagement auf dem Gebiet der industriellen Verbrennungssysteme hat sich Siemens in den vergangenen Jahrzehnten zum entscheidenden Partner für Hersteller hoch wertiger Thermoprozessanlagen entwickelt.

Standard-Feuerungsautomaten wie LME7 können mit einer Vielzahl von unterschiedlichen Synchronmotor-Stellantrieben kombiniert werden.

Der LMV2/3 ist das ideale Basisgerät für Mittelbrenner verschiedenster Ausführungen. Ob Öl- oder Gasbrenner und sogar Zweistoffbrenner, ob modulierender oder stufiger Betrieb, eine Lösung ist immer möglich.

Beim LMV5 sind Feuerungsautomat, elektronische Verbundsteuerung und Dichtekontrolle standardmäßig im Grundgerät integriert. Mit dem LMV50 ist nun auch die Integration externer Flammenwächter möglich. Dies sichert den Brennerbetrieb bei schwierigen Flammenverhältnissen.


  • Intelligent security solutions and services

    Feuerungsautomaten

    Die LME7 Feuerungsautomaten sind speziell ausgelegt für die Überwachung von mehrstufigen oder modulierenden Gebläsebrennern im mittleren Leistungsbereich.

  • Intelligent security solutions and services

    Brennermanagementsystem LMV2/3

    Das LMV2/3 Brennermanagementsystem ist zur Steuerung von modulierenden oder stufigen Öl- und Gasbrennern im mittleren und großen Leistungsbereich konzipiert.

  • Intelligent security solutions and services

    Brennermanagementsystem LMV5

    LMV5 Brennermanagementsystem - der perfekte Partner für schwere Einsätze. Optionale Kommunikationsschnittstelle zu existierenden Prozessleitsystemen.

  • Intelligent security solutions and services

    Stellantriebe

    Der SQM40/41 liefert ein maximalen Drehmoment von 40 Nm. Zahlreiche Montagemöglichkeiten sowie Wellenenden werden angeboten.

  • Intelligent security solutions and services

    Universalregler

    Der Universalregler RWF50 und RWF55 wird vorwiegend zur Regelung von Temperatur und Druck in verschiedenen Anwendungen eingesetzt.

  • Intelligent security solutions and services

    Gasventile und Stellantriebe

    Das modulare Konzept der VGD und VRD mit SKP Reihe, wurde kontinuierlich in Bezug auf Funktionalität, Robustheit und Benutzerfreundlichkeit verbessert.