Lösungen für gewerbliche Gebäude

Kompakte Systeme für Standard und High-End-Anwendungen

Feuerungsautomaten gibt es für alle Applikationen,ob einfache Ablaufsteuerung mit festem Zeitprogramm oder komplexe Verbundsteuerung mit bis zu sechs anschließbaren Stellantrieben.
Sichere und zuverlässige Feuerungsautomaten und Flammenfühler für intermittierenden oder Dauerbetrieb mit unseren abgestimmten Komponenten, wie Stellantriebe, Ventile und Regler, sorgen für optimales Zusammenwirken.

Präzise Klappenstellantriebe in Kombination mit einer Verbrennungsoptimierung über O2-Regelung sorgen bei der Verbundsteuerung LMV5 fur niedrige Emissionen und hohen Wirkungsgrad. Die flexible Parametrierung ermöglicht eine Vielzahl unterschiedlicher Konfigurationen.

Die kompakte Verbundsteuerung LMV2/3 uberzeugt durch die einfache Integration in den Brenner. Die Inbetriebnahme wird durch einen "Roten Faden" Modus grundlegend erleichtert. Der Anwender wird hierbei über die Eck-Parameter durch das Programm geführt.

Leistungsbereiche von ca. 300 kW bis hin zu großen, auch in industriellen Großanlagen einsetzbaren 30 MW Brennern lassen sich mit unseren Komponenten realisieren. Jede Brennerapplikation, ob für Wasserkessel, Dampfkessel, Thermo-Öl, aber auch für industrielle Prozessanlagen, ist mit einem unserer Produkte ausrüstbar.


  • Intelligent security solutions and services

    Feuerungsautomaten

    Die LME7 Feuerungsautomaten sind speziell ausgelegt für die Überwachung von mehrstufigen oder modulierenden Gebläsebrennern im mittleren und großen Leistungsbereich.

  • Intelligent security solutions and services

    Brennermanagementsystem LMV2/3

    Das LMV2/3 Brennermanagementsystem ist zur Steuerung von modulierenden oder stufigen Öl- und Gasbrennern im mittleren und großen Leistungsbereich konzipiert.

  • Intelligent security solutions and services

    Brennermanagementsystem LMV5

    LMV5 Brennermanagementsystem - der perfekte Partner für schwere Einsätze. Optionale Kommunikationsschnittstelle zu existierenden Prozessleitsystemen.

  • Intelligent security solutions and services

    Stellantriebe

    Der SQM40/41 liefert ein maximalen Drehmoment von 40 Nm. Zahlreiche Montagemöglichkeiten sowie Wellenenden werden angeboten.

  • Intelligent security solutions and services

    Universalregler

    Der Universalregler RWF50 und RWF55 wird vorwiegend zur Regelung von Temperatur und Druck in verschiedenen Anwendungen eingesetzt.

  • Intelligent security solutions and services

    Gasventile und Stellantriebe

    Das modulare Konzept der VGD und VRD mit SKP Reihe, wurde kontinuierlich in Bezug auf Funktionalität, Robustheit und Benutzerfreundlichkeit verbessert.