Lösungen für Ein- und Mehrfamilienhäuser

Vielfältige Anwendungsbereiche

Siemens bietet ein breites Sortiment an Komponenten für Öl- und Gasbrenner an. Das Anwendungsgebiet ist groß und lässt alle nur denkbaren Applikationen mit den jeweiligen Komponenten realisieren.

Feuerungsautomaten LME für Gas und LMO für Öl steuern zuverlässig den Betrieb der Brenner. Millionenfach bewährt, haben diese Geräte den Standard im Markt definiert.

Jeder Feuerungsautomat hat eine 3-Farben-LED als Statusanzeige: grün für Betrieb, gelb für Brennerstart und rot fur die Störungsanzeige. Zur einfachen Diagnose kann der Fehlercode über die LED ausgegeben werden.
Ob Stecksockel oder komplett montierte Verdrahtungseinheit, das entscheiden die Kunden. Möglich ist beides. Stellantriebe in verschiedenen Ausführungen steuern die Luftklappen der Brenner im stufigen oder modulierenden Betrieb. Flammenfühler für intermittierenden Betrieb konnen fur Gelb- und Blauflammenbrenner eingesetzt werden.


  • Intelligent security solutions and services

    Feuerungsautomat LMO

    Feuerungsautomaten LMO sorgen für den Betrieb und die Überwachung von ein- oder zweistufigen intermittierenden Ölgebläsebrennern.

  • Intelligent security solutions and services

    Feuerungsautomat LME

    Feuerungsautomaten LME sorgen für den Betrieb und die Überwachung von ein- oder
    zweistufigen intermittierenden Gasbrennern