Stellantriebe für Volumenstromregler

VAV-Regler von OpenAir sprechen jede Sprache

VAV-Kompaktregler

VAV-Kompaktregler

Die hoch präzisen und Differenzdruck stabilen OpenAir-VAV-Regler zeichnen sich durch einfache und schnelle Parametrierung aus. So werden zum Abgleich auf VVS-Boxen in der Regel nur drei OEM-spezifische Gerätekennwerte benötigt. Die 5 oder 10 Nm VAV-Kompaktregler sind mit 3-Punkt- und stetig wirkendem Steuersignal verfügbar.



VAV-Kompaktregler mit KNX

VAV-Kompaktregler mit KNX

Diese netzwerkfähigen VAV-Regler mit KNX S-/LTE-Mode sowie KNX PL-Link vereinen die Vorteile des offenen Kommunikationsstandards KNX mit der einfachsten Integration (Plug&Play) in Systeme von Siemens. Die Buskommunikation ermöglicht eine genaue Überwachung der Anlage und somit eine effiziente Optimierung des Energieverbrauchs.




VAV-Kompaktregler mit Modbus

VAV-Kompaktregler mit Modbus

Diese netzwerkfähigen VAV-Regler mit Modbus RTU erlauben die Integration in herstellerübergreifende Systeme.



VAV-Kompaktregler mit BACnet

VAV-Kompaktregler mit BACnet

Diese netzwerkfähigen VAV-Regler mit BACnet MS/TP sind BLT-gelistet. Sie erlauben die Integration in herstellerübergreifende Systeme.




VAV-Modularregler

VAV-Modularregler

Dank des modularen VAV-Reglers ASV mit 3-Punkt- und stetig wirkendem Steuersignal können Sie jeden 3-Punkt-Stellantrieb des OpenAir-Sortiments für variable Volumenstromsysteme einsetzen. So steht Ihnen die komplette Auswahl an Zusatzfunktionen und Drehmomenten zur Verfügung.



Handbediengerät für VAV-Regler

Handbediengerät für VAV-Regler

Das Handbediengerät AST20 für alle VAV-Regler erleichtert die Inbetriebnahme und den Service dank seiner intuitiven Menüführung und dem übersichtlichen Display.