Stellantriebe für Brand- und Rauchschutzklappen

Sicherheit, bis Sie in Sicherheit sind und darüber hinaus

Stellantriebe für Brand- und Rauchschutzklappen

Stellantriebe für Brand- und Rauchschutzklappen

Diese Stellantriebe fahren das Klappenblatt motorisch mit starken 4 Nm, 7 Nm oder 18 Nm innerhalb von 90 Sekunden von 0 auf 90 Grad auf und schließen die Klappe mit dem gleichen Drehmoment in 15 Sekunden. So helfen sie Fluchtwege und Notausgänge möglichst lange rauchfrei zu halten. Zudem verfügen die Geräte über eine Notstellfunktion, welche im Ernstfall die Brand- und Rauchschutzklappen sicher in die Nullstellung zurückbringt und verhindert, dass sich Rauch und Flammen über den angeschlossenen Lüftungskanal übertragen. Es stehen Stellantriebe mit und ohne Thermoauslöseeinheit mit Temperaturbereich von 72 °C oder 95 °C zur Verfügung.

Produktdetails