Verbrauchsdatenerfassung mit QAX9..3

Einfache und schnelle Verbrauchsdatenauslesung

Die neue Verbrauchsdatenerfassung vereinfacht die Datenauslesung bei Wärme-, Wasser-, Strom- und Gasverbrauch. Per Knopfdruck lässt sich auf der Wohnungszentrale pro Zähler eine Verbrauchsübersicht aufrufen. So erhalten die Bewohner einen schnellen Überblick über ihren Verbrauch.

Zusätzlich erfolgt eine zentrale Auslesung über das Internet. Die Verbrauchsdaten werden periodisch via E-Mail verschickt oder können jederzeit über den Webserver ausgelesen werden. Zudem meldet Synco living Manipulationsversuche. Die Ablesung erfolgt schneller, ohne dass Bewohner zuhause bleiben müssen, um auf den Ableser zu warten.

Funktionalität

QAX913

QAX903

Heizung

Individuelle Einzelraumregelung, Zeitprogramme, Heizkesselsteuerung

x

x

Lüftung

Zeitprogramm, bedarfsgerechte Lüftungssteuerung

x

x

Kühlung

Einzelraumregelung, Zeitprogramme, Steuerung von Kühlanlagen

x

x

Beleuchtung

Automatisierte Lichtsteuerung, zentrale Bedienung, Schockbeleuchtung, Szenen, Anwesenheitssimulation

x

Jalousien

Automatisierte Jalousiesteuerung, zentrale Bedienung

x

Sicherheit

Fenster- und Türkontakte, Alarmierung, Wassermelder*

x

Verbrauchs-datenerfassung

Visualisierung und Weiterleitung von Verbrauchsdaten, Fernauslesung

x

x

Mehr Informationen:

QAX913 – Wohnungszentrale für HLK-Anwendungen, Licht, Jalousien, Verbrauchsdatenerfassung und Sicherheitsanwendungen

QAX903 – Wohnungszentrale für HLK-Anwendungen, Licht, Jalousien und Verbrauchsdatenerfassung

Zähler für Wärmemessung und Heizkostenverteilung