Synco living Produkte

Wohnungszentrale QAX9..3

Synco living - Wohnungszentrale QAX910

Von der Wohnungszentrale aus können Sie alle Funktionen von bis zu 12 Räumen leicht steuern und mit dem Display überprüfen.

  • QAX913 steuert HLK und Sicherheitsanwendugen, Licht, Jalousien und Verbrauchsdatenerfassung

  • QAX903 steuert HLK-Anwendungen, Licht, Jalousien und Verbrauchsdatenerfassung


Mehr Informationen


Raumbediengerät QAW910

Synco living - Raumbediengerät QAW910

Das Raumgerät erfasst die Raumtemperatur und ermöglicht einen für den jeweiligen Raum individuellen Eingriff.

Mehr Informationen:


Raumtemperaturfühler QAA910

Synco living - Raumtemperaturfühler - QAA910

Im Betrieb sendet der QAA910 periodisch oder bei Änderung die erfasste Raumtemperatur an die Wohnungszentrale QAX910.

Mehr Informationen:


Webserver OZW772

Synco living - Web-Server OZW772

Der Webserver OZW772.01 ermöglicht das fernbedienen und fernüberwachen einer Synco living-Anlage über Web und das Melden von Störungen und Systemreports an bis zu vier verschiedene E-Mail- und SMS-Empfänger.

Mehr Informationen:


Heizkörper-Regelantrieb SSA955

Synco living - Heizkörper-Regelantrieb SSA955

Im Betrieb regelt der SSA955 die gewünschte Raumtemperatur mit den von der Wohnungszentrale QAX910 zur Verfügung gestellten Daten.

Mehr Informationen:


Heizkreisregler RRV912

Synco living - Heizkreisregler RRV912

Der Heizkreisregler regelt die Wassermengeund dadurch die Raumtemperatur.

Mehr Informationen:


Universalregler RRV934

Synco living - Multicontroller RRV934

Funkgesteuerter Universalregler für die Vorregelung von bis zu zwei Raumgruppen oder die Steuerung einer Lüftungsanlage mit bis zu drei Stufen. Zudem sind alle Ein- und Ausgänge auch universell nutzbar. Die entsprechenden Daten werden über Funk von der Wohnungszentrale QAX910 zur Verfügung gestellt.

Mehr Informationen:


Meteofühler QAC910

Synco living - Meteofühler QAC910

Drahtloser Funkfühler zur Erfassung der Außentemperatur und des Luftdrucks. Im Betrieb sendet der QAC910 periodisch oder bei Änderung die gemessene Außentemperatur und den Luftdruck an die Wohnungszentrale.

Mehr Informationen:


Licht- und Jalousiensteuerung

Synco living - Licht- und Jalousiensteuerung

Via Funk bedienen Sie bequem Licht und Jalousien – zentral, lokal im Raum oder als Szene.

Mehr Informationen:


Tür-/Fensterkontakt AP260 – GAMMA wave

Synco living - Tür-/Fensterkontakt AP260 – GAMMA wave

Der Tür-/Fensterkontakt erkennt, ob Fenster und Türen offen oder geschlossen sind und meldet dies an die Wohnungszentrale QAX910.

Mehr Informationen:

Datenblatt (.pdf)

Verbrauchsdaten-Interface WRI982

Synco living - Wohnungszentrale QAX910

Das Verbrauchsdaten-Interface übermittelt die Messwerte der angeschlossenen Zähler zur Synco living Wohnungszentrale.

Mehr Informationen


Verbrauchsdatenzähler

Synco living - Wohnungszentrale QAX910

Eine groß Vielfalt an Zählern zur Verbrauchsdatenerfassung für Wärme, Kälte, Warm- und Kaltwasser, Strom und Gas kann eingebunden und über die Wohnungszentrale ausgelesen werden.

Mehr Informationen