Weitere Funktionen

Visualisierung und Bedienung mittels Browser und Touchpanel

Zur Vergrößerung Bild anklicken

Sie verfügen über ein modernes auf Ethernet basierendes Heimnetzwerk und möchten ihre Home Automation mit einem Touchpanel oder dem eigenen Laptop bedienen und überwachen, dies nicht nur von zu Hause aus sondern auch von außerhalb. Dann stehen Ihnen mit der Webvisualisierung «ComBridge Studio Suite» in Verbindung mit dem Microbox-Webserver und einem WLAN-fähigen ADSL-Router alle Möglichkeiten zur Verfügung. Nicht nur die Datenpunktzahl ist bei dieser komfortablen Lösung unbegrenzt. Auch die gestalterischen Möglichkeiten der Grafiken lassen keine Wünsche offen.

Ausstattung:

  • Wohnungszentrale QAX9..3 (1)

  • KNX-Spannungsversorgung N 125 (28)

  • KNX/IP-Regler N 350E (37)

  • Microbox F427B, 6ES7 647-7AE20-0AB0 (38)

  • Webvisualisierung ComBridge Studio Suite 63101-32-5x (39)

  • WLAN-fähiger ADSL-Router (40)

  • Spannungsversorgung LOGO! Power 24 / 4 A, 6EP1 332-1SH51(41)

 

Mehr Informationen:
Synco living Anwendungen