Licht und Jalousien

Alle Leuchten im gesamten Haus ein- oder ausschalten und morgens alle Jalousien hochfahren – mit Synco living werden Ihre täglichen Vorgänge einfacher.

Einfaches Ein-/Ausschalten oder Dimmen

Zur Vergrößerung Bild anklicken

Es besteht eine direkte Verbindung vom Lichtschalter (A) zur Lichtquelle (Spannungsversorgung AC 230 V). Das Licht kann von der Wohnungszentrale mittels Schaltgruppe über ein Ereignis oder manuell über die Funktionstasten bedient werden. Die Kommunikation zwischen Taster und Wohnungszentrale erfolgt über KNX-Funk.

Ausstattung:

  • Wohnungszentrale QAX9..3  (1)

  • Lichtschalter (A)

 

Mehr Informationen:
Synco living Anwendungen

Einfaches Rauf- und Runterfahren

Zur Vergrößerung Bild anklicken

Es besteht eine direkte Verbindung vom Taster D zum Jalousienantrieb. Die Jalousien können von der Wohnungszentrale mittels Schaltgruppe, über ein Ereignis oder manuell über die Funktionstasten bedient werden. Die Kommunikation zwischen Taster und Wohnungszentrale erfolgt via KNX-Funk.

Ausstattung:

  • Wohnungszentrale QAX9..3  (1)

  • Jalousiensteuerung (D)


Mehr Informationen:
Synco living Anwendungen

Kombination von Beleuchtung und Beschattung (programmierbare Szenen)

Zur Vergrößerung Bild anklicken

Mit Synco living können nicht nur einzelne Lampen und Jalousien bedient, sondern ganze Szenen abgerufen werden. Mittels Tastendruck an der Wohnungszentrale (Universaltastenpaare) kann eine Szene direkt abgerufen werden.

Ausstattung:

  • Wohnungszentrale QAX9..3  (1)

  • Lichtschalter mit Dimmer (2)

  • Jalousiensteuerung (3)


Mehr Informationen:
Synco living Anwendungen