Kühlung nach Bedarf

Die eigenen vier Wände kühlen undgleichzeitig Energie sparen: Überlassen Sie die Steuerung Ihres Klimagerätes Synco living. Je nach Außentemperaturund Ihren persönlichen Komfortansprüchen übermittelt die Wohnungszentrale dem Klimagerät die Kühlfreigabe.

Einbindung über RDF-Raumthermostat

Zur Vergrößerung Bild anklicken

Pro Raum kann ein Relaiskontakt zur Kühlfreigabe genutzt werden, der über den D1-Eingang der meisten RDF-Raumthermostate das Klimagerät übersteuert. Die Raumtemperaturregelung wird autonom vom RDF-Raumthermostate übernommen.

Ausstattung:

  • Wohnungszentrale QAX9..3  (1)

  • Raumtemperaturregler RDF (25)

  • Heizkreisregler RRV912 (6) oder Heizkreisregler RRV918 (7)

  • Meteofühler (optional) QAC910 (14)

  • Fensterlüftungsfunktion (optional) AP260 (16)


Mehr Informationen:
Synco living Anwendungen