Kommunikative Heizungsregler

RVL4.. – Heizungsregler

RVL4.. – Heating controller

Das RVL4..-Heizungsreglersortiment umfasst Standardapplikationen zur Heizgruppenregelung und Warmwasserbereitung. Ergänzt wird das Sortiment um Raumgeräte zur individuellen Steuerung des Raumklimas und Optimierung des Wohn- und Arbeitskomforts. Dank vorprogrammierter und getesteter Standardanwendungen sind zeitsparende Inbetriebnahme sowie optimaler Betrieb der Anlage sichergestellt.

Mehr Informationen:


RVP3.. – Heizungsregler

RVP3.. – Heating controller

Heizungsregler für Wohn- und Nichtwohnbauten, geeignet für witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung von Heizgruppen (mit oder ohne Raumeinfluss) und Brauchwasserregelung. Sie sind geeignet für alle Arten von Heizungen wie Radiator, Konvektor-, Boden-, Decken- und Strahlungsheizungen. Dank vorprogrammierter und getesteter Standardanwendungen sind zeitsparende Inbetriebnahme sowie optimaler Betrieb der Anlage sichergestellt.

Mehr Informationen:


RMH – Heizungsregler

RMH – Heizungsregler

RMH ist ein modularer Heizungsregler für mittlere bis große Gebäude mit eigener Wärmeerzeugung oder mit Fernheizanschluss. Der Regler wird eingesetzt als Heizkreisregler und/oder als Vorregler bzw. Kesselregler sowie als Trinkwasserregler.

Erweiterungsmodule ergänzen den Synco 700-Heizungsregler und bieten eine funktionale Erweiterung. Die Erweiterungsmodule werden mit dem Regler und untereinander über Steckverbindungen verbunden.

Mehr Informationen:


RMK – Kesselfolgeregler

RMK – Kesselfolgeregler

RMK ist ein modularer Regler mit integrierten Regel-, Steuer- und Überwachungsfunktionen für bis zu 6 Kesseln. Erweiterungsmodule ergänzen den Synco 700 Kesselfolgeregler und bieten eine funktionale Erweiterung. Sie werden mit dem Regler über eine Steckverbindung verbunden.

Mehr Informationen: