Autonome Heizungsregler

RLE.. – Tauchtemperaturregler

RLE Tauchtemperaturregler – Synco 100

 

Diese kompakten Regler mit integriertem Tauchtemperaturfühler und Sollwertgeber sind geeignet für den Direkteinbau in Anlagen. Nur die Leitungen für Netzanschluss und Steuersignale müssen verlegt werden. Lieferung mit Schutzrohr zur indirekten Temperaturerfassung. Ein zusätzlicher Temperaturfühler wird benötigt (LG-Ni1000).

Mehr Informationen:


RWD32S – Solarregler

RWD32S – Solarregler

Temperaturdifferenzregler für Solarheizungen. Anwendung‚ wenn die wasserseitige Temperatur nach einem Differenz-Sollwert geregelt werden muss.

Mehr Informationen:


RVP2.. – Heizungsregler mit analoger Bedienung

RVP2.. – Heizungsregler mit analoger Bedienung

Die Heizungsregler eignen sich für Wohn- und kleinere Nichtwohnbauten mit eigener Wärmeerzeugung. Leicht verständliche Bedienelemente für den Benutzer vereinfachen die Inbetriebnahme. Die Regler steuern die witterungsgeführte Vorlauf- oder Kesseltemperaturregelung mit oder ohne Raumeinfluss oder die Raumtemperaturregelung.

Mehr Informationen:


RVP3..1 – Heizungsregler

Die RVP-Serie sind multifunktionale Heizungsregler für Wohn- und Nichtwohnbauten mit LPB-Kommunikation. Sie sind geeignet zur Regelung von zwei Heizkreisen und Brauchwasserbereitung. Es gibt auch sechs programmierte Anlagentypen.

Mehr Informationen: