Strömungsfühler

Spezialfühler für ein abgerundetes Sortiment

Xtra-Fühler visual

Ganz gleich ob Strömungen in Flüssigkeiten oder Luft, Symaro bietet alles, was für eine prazise Stromungsmessung benötigt wird – von Durchflussfühlern über Durchflussschalter
bis hin zu Geschwindigkeitsfuhlern. Da samtliche Stromungsfuhler mit DC 0...10 V- oder 4...20 mA-Ausgängen erhältlich sind, sind sie flexibel einsetzbar.

Highlights

  • Unterstützung der energieeffizienten Regelung – durch Erfassung der Sonneneinstrahlung

  • Punktuelle Messung der Luftgeschwindigkeit bzw. des Volumenstroms in Luftkanälen

  • Höhere Sicherheit – durch Strömungsüberwachung in HLK-Anlagen und hydraulischen Systemen


QVM62.1 – Luftgeschwindigkeitsfühler

QVM62.1 – air velocity sensor

Der Fühler wird zum Regeln der Luftgeschwindigkeit auf einen konstanten Wert oder zum Ausgleich von Druckschwankungen (Zu- oder Abluftregelung) oder zur Strömungsüberwachung in Luftkanälen eingesetzt. Er eignet sich vor allem zur stetigen Ventilatorregulierung in Primärluftanlagen zur Einstellung des Grundvolumens.

Mess- und Anwendungsbereich:

  • Bereich: 0...15 m/s

  • Betriebsspannung: AC/DC 24 V

  • Ausgangssignal: DC 0...10 V oder 4...20mA

  • Schutzart: IP42
     

Mehr Informationen:


QVE1900 – Strömungswächter

QVE 1900 – flow switch

Der Strömungswächter QVE1900 wird in HLK-Anlagen zur Strömungsüberwachung von flüssigen Medien in hydraulischen Systemen, insbesondere in Kälte-, Wärmepumpen- und Heizungsanlagen eingesetzt, wie z.B. bei Verdampfern, Heizkesseln, Wärmetauschen usw.

Mess- und Anwendungsbereich:

  • Rohrleitung: DN 1,25…8“

  • Kontaktbelastung: 15 A / AC 24...250 V

  • Ausgangssignal: Relais

  • Schutzart: IP65

Mehr Informationen:


QVE1901 – Strömungswächter

QVE 1901 – flow switch

Der Strömungswächter QVE1901 wird in HLK-Anlagen zur Strömungsüberwachung von flüssigen Medien in hydraulischen Systemen, inbesondere Kälte, Wärmepumpen- und Heizungsanlagen eingesetzt, wie z.B. bei Verdampfern, Heizkesseln Wärmetauschern usw. 

Mess- und Anwendungsbereich:

  • Rohrleitung: DN 0,75…8“

  • Kontaktbelastung: 1 A / AC 230 V / 26 VA 1 A / DC 48 V / 20 W

  • Ausgangssignal: Relais

  • Schutzart: IP65
     

Mehr Informationen:


QVE1902 – Strömungsfühler

Xtra-Fühler QVE1902

In HLK-Anlagen zur Strömungsüberwachung von flüssigen Medien in hydraulischen Systemen, insbesondere in Kälte-, Wärmepumpen- und Heizungsanlagen, z. B. bei Verdampfern, Heizkesseln, Wärmetauschern, etc.

Mess- und Anwendungsbereich:

  • Rohrleitung: DN10…25

  • Kontaktbelastung: 1 A / AC 230 V / 26 VA; 1 A / DC 48 V / 20 W

  • Ausgangssignal: Relais

  • Schutzart: IP65


QVE2..00.. – Strömungsfühler

Xtra-Fühler QVE2000

Der Durchflusssensor eignet sich zur stetigen Strömungsmessung oder Überwachung von flüssigen Medien wie z.B. Trinkwarmwasser, Heizungswasser oder üblichen Wasser-Glykol-Gemischen in HLK-Anlagen und -Applikationen. Die Sensoren können in Automationssystemen verwendet werden als Regelfühler oder Messwertgeber.

Mess- und Anwendungsbereich:

  • Material: glasfaserverstärkter Kunststoff

  • Bereich: 1.8…150 l/min

  • Betriebsspannung: DC 18…33 V

  • Ausgangssignal: DC 0…10 V oder 4…20 mA

  • Schutzart: IP65


Mehr Informationen:


QVE3..00.. – Strömungsfühler

Xtra-Fühler QVE3000

Der Durchflusssensor eignet sich zur stetigen Strömungsmessung oder Überwachung
von flüssigen Medien wie z.B. Trinkwarmwasser, Heizungswasser oder
üblichen Wasser-Glykol-Gemischen in HLK-Anlagen und -Applikationen. Die Sensoren
können als Regelfühler oder Messerwergeber in Automationssystemen verwendet werden.

Mess- und Anwendungsbereich:

  • Material: Rotguss

  • Bereich: 1.8…150 l/min

  • Betriebsspannung: DC 18…33 V

  • Ausgangssignal: DC 0…10 V oder 4…20 mA

  • Schutzart: IP65


Mehr Informationen: