Temperaturfühler

Vielfältige Fühler für die Temperaturmessung

Temperaturfühler visual

Für jeden Fall gerüstet: Symaro™ bietet Temperaturfühler mit allen wichtigen aktiven und passiven Ausgangssignalen. Die aktiven Fühler lassen sich durch verschiedene, einfach einstellbare Messbereiche rasch der örtlichen Situation anpassen.

Highlights

  • Breites Sortiment für alle üblichen Messbereiche und Ausgangssignale

  • Energieeffiziente Wärmeanforderung und hoher Raumkomfort – durch ausgewogene Messgewichtung, kurze Reaktionszeiten und hohe Messpräzision

  • Innovativ einfache Montage – durch Bauform und Gehäusedesign, die allen Anforderungen von Messtechnik und Installation entsprechen


QAA.. – Raumtemperaturfühler für Wandmontage

QAA.. – Raumtemperaturfühler

Die Fühler werden in Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen eingesetzt, vorwiegend im Komfortbereich, zum Erfassen der Raumtemperatur.

Mess- und Anwendungsbereich:

  • Temperatur: 0…50 °C

  • Betriebsspannung: AC 24 V / DC 13.5…35 V

  • Signalausgang: LG-Ni1000 / Pt100 / Pt1000 / NTC 10k / DC 0...10 V / DC 4...20 mA

  • Schutzart: IP30

Mehr Informationen:


AQR.. – Unterputz-Raumtemperaturfühler

AQR..-Unterputz-Raumtemperaturfühler

Diese Fühler für die Unterputzmontage werden in Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen eingesetzt, vorwiegend im Komfortbereich, zum Erfassen der Raumtemperatur.

Mess- und Anwendungsbereich:

  • Temperatur: 0…50 °C

  • Betriebsspannung: DC 15…36 V

  • Signalausgang: DC 0...5 V / DC 0...10 V /
    DC 0...20 mA / DC 4...20 mA / DC (0)/4...20 mA

  • Schutzart: IP30


Mehr Informationen:


QAM.. – Kanaltemperaturfühler

QAM.. – Kanaltemperaturfühler

Die Fühler werden in Lüftungs- und Klimaanlagen eingesetzt als Zuluft- oder Ablufttemperaturfühler, Begrenzungsfühler (z.B. Minimalbegrenzung der Zulufttemperatur), Führungsfühler (z.B. Führen der Raumtemperatur nach der Außentemperatur) oder Messfühler (z.B. für die Messwertanzeige oder zum Aufschalten auf ein Gebäudeautomationssystem).

Mess- und Anwendungsbereich:

  • Temperatur: -50…80 °C

  • Betriebsspannung: AC 24 V / DC 13.5…35 V

  • Signalausgang: LG-Ni1000 / Pt100 / Pt1000 / NTC 10k / DC 0...10 V / DC 4...20 mA

  • Schutzart: IP42 / 54

Mehr Informationen:


QAE.. – Tauchtemperaturfühler

QAE.. – Tauchtemperaturfühler

Die Fühler werden in Lüftungs- und Klimaanlagen eingesetzt für die Regelung und Begrenzung der Vorlauftemperatur, Begrenzung der Rücklauftemperatur oder Regelung der Brauchwassertemperatur.

Mess- und Anwendungsbereich:

  • Temperatur: -30…130 °C

  • Betriebsspannung: AC 24 V / DC 13.5…35 V

  • Signalausgang: LG-Ni1000 / Pt100 / Pt1000 / NTC 10k / DC 0...10 V / DC 4...20 mA

  • Schutzart: IP42 / 54

Mehr Informationen:


QAD.. – Anlegetemperaturfühler

QAD.. – Anlegetemperaturfühler

Die Anlegetemperaturfühler werden eingesetzt zur Erfassung der Temperatur an Rohren, um die Vorlauftemperatur zu regeln oder zu begrenzen, die Rücklauftemperatur zu begrenzen und/oder die Brauchwassertemperatur zu regeln.

Mess- und Anwendungsbereich:

  • Temperatur: -30…130 °C

  • Signalausgang: LG-Ni1000 / Pt100 / Pt1000 / NTC 10k 

  • Schutzart: IP42

Mehr Informationen:


QAC.. – Witterungsfühler

QAC.. – Witterungsfühler

Die Fühler werden in Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen eingesetzt als Führungsfühler für witterungsgeführte Regelung, Messfühler (z.B. für die Optimierung) für die Messwertanzeige oder zum Aufschalten auf ein Gebäudeautomationssystem.

Mess- und Anwendungsbereich:

  • Temperatur: -50…70 °C

  • Betriebsspannung: AC 24 V / DC 13.5…35 V

  • Signalausgang: LG-Ni1000 / Pt100 / Pt1000 / NTC 10k / DC 0...10 V / DC 4...20 mA

  • Schutzart: IP54 / 65
     

Mehr Informationen:


QAP.. – Kabeltemperaturfühler

QAP.. – Kabeltemperaturfühler

Die Kabeltemperaturfühler werden in Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen zum Erfassen der Temperatur verwendet. Sie sind mit entsprechendem Zubehör einsetzbar als Rohranlegefühler, Kollektoranlegefühler, Tauchfühler oder für Changeover (Umschaltung zwischen Heiz-/Kühlbetrieb).

Mess- und Anwendungsbereich:

  • Temperatur: -30…130 °C

  • Signalausgang: LG-Ni1000 / Pt100 / Pt1000 / NTC 10k

  • Schutzart: IP65

Mehr Informationen: