Luftqualitätsfühler

Einmaliges Sortiment mit stabiler Messmethode

Luftqualitätsfühler visual

Symaro™-Luftqualitätsfühler decken sämtliche Anforderungen ab und sind für alle Gebäudetypen geeignet. Die hochgenauen Multifühler (CO₂/VOC, CO₂/T und CO₂/T/r.F.) sind dabei als Ausführungen für Raum- und Kanalanwendungen auch mit einem attraktiven Display erhältlich.

Highlights

  • Breite Auswahl an Multifühlern für Raum- und Kanalanwendungen

  • Kosteneffizienz bei garantierter Messgenauigkeit und Langzeitstabilität – durch präzise Infrarotmessung und Selbstkalibrierung

  • Hoher Anwendungs- und Installationskomfort – durch patentierte Technologie

  • Energieeinsparungen und höchster Raumkomfort – durch bedarfsgeregelte Lüftung


AQR.. – Unterputz-Raumfühler

AQR.. – Unterputz-Raum-Luftqualitätsfühler

Diese Luftqualitätsfühler für die Unterputzmontage werden in Lüftungs- und Klimaanlagen zur Optimierung von Komfort und Energieverbrauch mittels bedarfsgeregelter Lüftung eingesetzt. Sie messen die CO2- und VOC-Konzentration sowie die Temperatur.

Mess- und Anwendungsbereich:

  • Version: CO2; CO2/VOC; CO2/T; VOC/T

  • CO2: 0...2000 ppm

  • Temperatur: -15…50 °C

  • Betriebsspannung: DC 15…36 V

  • Signalausgang: DC 0...5 V / DC 0...10 V /
    DC 0...20 mA / DC 4...20 mA / DC (0)/4...20 mA

  • Schutzart: IP30


Mehr Informationen:


QPM11../21.. – Kanal-Luftqualitätsfühler

QPM21.. – Kanal-Luftqualitätsfühler

Die Fühler werden in Luftkanälen von Lüftungs- und Klimaanlagen und zur Optimierung von Komfort und Energieverbrauch eingebaut. QPM11../21.. erfassen die CO2-, VOC-Konzentration sowie die relative Feuchte und Temperatur. Die Fühler können als Regelführer in der Abluft oder als Messwertgeber für Gebäudeautoma- tionssysteme und/oder Anzeigegeräte eingesetzt werden.

Mess- und Anwendungsbereich:

  • Version: VOC; CO2; CO2/VOC; CO2/T; CO2/T/r.F.

  • CO2: 0...2000 ppm

  • Temperatur: -35…50 °C

  • Feuchte: 0…95%

  • Betriebsspannung: AC 24 V / DC 13.5…35 V

  • Signalausgang: DC 0...5 V / DC 0...10 V

  • Schutzart: IP54

Mehr Informationen:


QPA10../20.. – Raumfühler für Wandmontage

QPA20.. – Raum-Luftqualitätsfühler

QPA10../20..-Luftqualitätsfühler werden in Lüftungs- und Klimaanlagen, zur Optimierung von Komfort und Energieverbrauch mittels bedarfsgeregelter Lüftung eingesetzt. Sie messen die CO2-, VOC-Konzentration, sowie die relative Feuchtigkeit und Temperatur. Sie können als Regelfühler und/oder Messwertgeber für Gebäudeautomationssysteme oder Anzeigegeräte eingesetzt werden.

Mess- und Anwendungsbereich:

  • Version: VOC; CO2; CO2/VOC; CO2/T; CO2/T/r.F.

  • CO2: 0...2000 ppm

  • Temperatur: -35…50 °C

  • Feuchte: 0…95%

  • Betriebsspannung: AC 24 V / DC 13.5…35 V

  • Signalausgang: DC 0...5 V / DC 0...10 V

  • Schutzart: IP30

Mehr Informationen:


QPA84 – Raumfühler für Wandmontage

QPA84 – Luftqualitätsregler

Die QPA84..-Luftqualitätsfühler werden in einfachen Abluftanlagen eingesetzt, wo es darum geht, störende Gerüche bedarfsgeregelt aus einem Raum abzuführen. Speziell in Räumen mit stark schwankender Personen- und/oder Geruchslast können sie die Entlüftungszeit optimieren und gleichzeitig eine gute Raumluftqualität gewährleisten. Ihr vorwiegender Einsatz ist dort, wo ein Ventilator oder ein Luftklappenantrieb von Hand oder durch ein Zeitschaltgerät gesteuert wird.

Mess- und Anwendungsbereich:

  • Version: VOC

  • Betriebsspannung: AC 230 V

  • Signalausgang: Relais

  • Schutzart: IP30

Mehr Informationen: