Sonnenfühler

QLS60 – Sonnenfühler

Solar sensor

Der Sonnenfühler wird als Führungsfühler in Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen eingesetzt, in denen eine Kompensation der Sonneneinstrahlung vorgesehen ist. Dies ist dort erforderlich, wo Gebäude oder Gebäudeteile mit großen Fensterflächen stark der Sonne ausgesetzt sind, besonders dann, wenn keine thermostatischen Heizkörperventile eingesetzt werden können.

Mess- und Anwendungsbereich:

  • Range: 0...1000 W/m2

  • Supply: AC 24 V / DC 18…30 V

  • Output: DC 0…10 V / 4…20 mA

  • Protection class: IP65


 

Mehr Informationen: